Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06464 inch - 不锈钢制锁紧手柄,带外螺纹
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06464_inch.prj},{NB=06464-2A3X50},{L=50},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.1081},{EAN=4059495578101},{W4=2.070},{TYP=1.000},{NDM=8.000},{NDM1=0.3125},{TYP1=2},{TYP2=1},{TYP3=2},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.800},{XD=16.800},{XE=5.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300},{XI=33.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06464-1A0X10
06464-1A0X10
不锈钢
经抛光处理
1
10
10-24
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0388
Yes
73181520
4059495577838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A0X15
06464-1A0X15
不锈钢
经抛光处理
1
15
10-24
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0391
Yes
73181520
4059495577845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A0X20
06464-1A0X20
不锈钢
经抛光处理
1
20
10-24
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0393
Yes
73181520
4059495577852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A0X25
06464-1A0X25
不锈钢
经抛光处理
1
25
10-24
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0399
Yes
73181520
4059495577869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A1X10
06464-1A1X10
不锈钢
经抛光处理
1
10
10-32
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0010
Yes
73181520
4059495577876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A1X15
06464-1A1X15
不锈钢
经抛光处理
1
15
10-32
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0391
Yes
73181520
4059495577883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A1X20
06464-1A1X20
不锈钢
经抛光处理
1
20
10-32
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0398
Yes
73181520
4059495577890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A1X25
06464-1A1X25
不锈钢
经抛光处理
1
25
10-32
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0400
Yes
73181520
4059495577906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A2X10
06464-1A2X10
不锈钢
经抛光处理
1
10
1/4-20
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0394
Yes
73181520
4059495577913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A2X15
06464-1A2X15
不锈钢
经抛光处理
1
15
1/4-20
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0404
Yes
73181520
4059495577920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A2X20
06464-1A2X20
不锈钢
经抛光处理
1
20
1/4-20
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0413
Yes
73181520
4059495577937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A2X25
06464-1A2X25
不锈钢
经抛光处理
1
25
1/4-20
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0491
Yes
73181520
4059495577944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A2X30
06464-1A2X30
不锈钢
经抛光处理
1
30
1/4-20
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0455
Yes
73181520
4059495577951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A2X40
06464-1A2X40
不锈钢
经抛光处理
1
40
1/4-20
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.4530
Yes
73181520
4059495577968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-1A2X50
06464-1A2X50
不锈钢
经抛光处理
1
50
1/4-20
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0481
Yes
73181520
4059495577975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-2A2X15
06464-2A2X15
不锈钢
经抛光处理
2
15
1/4-20
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0579
Yes
73181520
4059495577982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-2A2X20
06464-2A2X20
不锈钢
经抛光处理
2
20
1/4-20
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0983
Yes
73181520
4059495577999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-2A2X25
06464-2A2X25
不锈钢
经抛光处理
2
25
1/4-20
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0990
Yes
73181520
4059495578002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-2A2X30
06464-2A2X30
不锈钢
经抛光处理
2
30
1/4-20
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0994
Yes
73181520
4059495578019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-2A2X40
06464-2A2X40
不锈钢
经抛光处理
2
40
1/4-20
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1021
Yes
73181520
4059495578026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-2A2X50
06464-2A2X50
不锈钢
经抛光处理
2
50
1/4-20
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1029
Yes
73181520
4059495578033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-2A2X60
06464-2A2X60
不锈钢
经抛光处理
2
60
1/4-20
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1084
Yes
73181520
4059495578040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-2A3X15
06464-2A3X15
不锈钢
经抛光处理
2
15
5/16-18
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0985
Yes
73181520
4059495578057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-2A3X20
06464-2A3X20
不锈钢
经抛光处理
2
20
5/16-18
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0998
Yes
73181520
4059495578064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-2A3X25
06464-2A3X25
不锈钢
经抛光处理
2
25
5/16-18
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1014
Yes
73181520
4059495578071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表