Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06451 inch - 锁紧手柄,带保护帽,内螺纹,不锈钢金属件
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06451_1_inch.prj},{NB=06451-93A41},{GR=3},{T=14},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22},{H=41.5},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=54.5},{H4=58.5},{A=80},{A1=91.0},{B=11.0},{ZZ=22},{GEW=0.1290},{EAN=4059495562803},{HX=37.0},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{W4=2.070},{NDM=0},{NDM1=0.3750},{TYP3=2},{D3=16.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=266.620},{R1=2.200},{R2=7.440},{R3=11.280},{R4=8.590},{R5=214.450},{R6=8.000},{R8=5.000},{A2=10.300},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{A3=7.000},{A4=55.530},{A5=22.940},{A6=10.600},{C3=1.230},{W=7.100},{W1=18.600},{W2=20.000},{R9=49.100},{R10=8.000},{H5=37.060},{H6=21.570},{H7=16.500},{H8=15.000},{H9=2.700},{H10=6.250},{TYP=1.000},{XA=12.000},{XB=10.000},{XC=1.000},{BEST=06451-93A41}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
[mm]
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06451-92A21
06451-92A21
黑色亚光
seidenmatt
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0820
Yes
73181600
4059495562742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-92A31
06451-92A31
黑色亚光
seidenmatt
2
5/15-18
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0810
Yes
73181600
4059495562766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-93A31
06451-93A31
黑色亚光
seidenmatt
3
5/15-18
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1320
Yes
73181600
4059495562780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-93A41
06451-93A41
黑色亚光
seidenmatt
3
3/8-16
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1290
Yes
73181600
4059495562803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-92A22
06451-92A22
橙色 RAL2004
seidenmatt
2
1/4-20
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0820
Yes
73181600
4059495562759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-92A32
06451-92A32
橙色 RAL2004
seidenmatt
2
5/15-18
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0810
Yes
73181600
4059495562773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-93A32
06451-93A32
橙色 RAL2004
seidenmatt
3
5/15-18
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1320
Yes
73181600
4059495562797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06451-93A42
06451-93A42
橙色 RAL2004
seidenmatt
3
3/8-16
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1290
Yes
73181600
4059495562810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表