Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06371 inch - 不锈钢锁紧手柄,带内螺纹
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06371_inch.prj},{NB=06371-4A72},{BEST=06371-4A72},{MATERIAL=Edelstahl},{GRAD=0},{GR=4},{X=3/4-10},{T=27},{D=30},{D1=41},{D2=32},{D3=13},{H=68.5},{H1=7.5},{H2=56.5},{H3=0.0},{H4=76.5},{A=134.0},{A1=134.0},{A2=0},{ZZ=36},{GEW=0.0010},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495553405},{FILTER=NORELEM,},{NDM=0.000},{NDM1=0.7500},{TYP=2},{TYP1=2},{TAB=2},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GRAD
度
[°]
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06371-1A32
06371-1A32
不锈钢
0
1
5/16-18
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.0010
Yes
73181600
4059495553269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-1A42
06371-1A42
不锈钢
0
1
3/8-16
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.0010
Yes
73181600
4059495553283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-2A42
06371-2A42
不锈钢
0
2
3/8-16
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.0010
Yes
73181600
4059495553306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-2A52
06371-2A52
不锈钢
0
2
1/2-13
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.0010
Yes
73181600
4059495553320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-3A52
06371-3A52
不锈钢
0
3
1/2-13
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.4510
Yes
73181600
4059495553344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-3A62
06371-3A62
不锈钢
0
3
5/8-11
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.0010
Yes
73181600
4059495553368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-4A62
06371-4A62
不锈钢
0
4
5/8-11
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.0010
Yes
73181600
4059495553382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-4A72
06371-4A72
不锈钢
0
4
3/4-10
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.0010
Yes
73181600
4059495553405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-1A31
06371-1A31
不锈钢
20
1
5/16-18
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.0010
Yes
73181600
4059495553252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-1A41
06371-1A41
不锈钢
20
1
3/8-16
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.0010
Yes
73181600
4059495553276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-2A41
06371-2A41
不锈钢
20
2
3/8-16
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
68.5
57.5
106.0
15
24
0.0010
Yes
73181600
4059495553290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-2A51
06371-2A51
不锈钢
20
2
1/2-13
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
68.5
57.5
106.0
15
24
0.0010
Yes
73181600
4059495553313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-3A51
06371-3A51
不锈钢
20
3
1/2-13
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
81.0
65.0
128.5
15
26
0.0010
Yes
73181600
4059495553337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-3A61
06371-3A61
不锈钢
20
3
5/8-11
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
81.0
65.0
128.5
15
26
0.0010
Yes
73181600
4059495553351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-4A61
06371-4A61
不锈钢
20
4
5/8-11
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.0010
Yes
73181600
4059495553375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06371-4A71
06371-4A71
不锈钢
20
4
3/4-10
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.0010
Yes
73181600
4059495553399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表