Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06370 inch - 锁紧手柄,带内螺纹
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06370_inch.prj},{NB=06370-4A72},{BEST=06370-4A72},{GRAD=0},{GR=4},{X=3/4-10},{T=27},{D=30},{D1=41},{D2=32},{D3=13},{H=68.5},{H1=7.5},{H2=56.5},{H3=0.0},{H4=76.5},{A=134.0},{A1=134.0},{A2=0},{ZZ=36},{GEW=0.6937},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495553245},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{NDM=0},{NDM1=0.7500},{TYP1=2},{TYP=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GRAD
度
[°]
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06370-1A32
06370-1A32
0
1
5/16-18
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1942
Yes
73181600
4059495553108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-1A42
06370-1A42
0
1
3/8-16
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1915
Yes
73181600
4059495553122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-2A42
06370-2A42
0
2
3/8-16
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3142
Yes
73181600
4059495553146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-2A52
06370-2A52
0
2
1/2-13
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3053
Yes
73181600
4059495553160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-3A52
06370-3A52
0
3
1/2-13
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.4000
Yes
73181600
4059495553184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-3A62
06370-3A62
0
3
5/8-11
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.4409
Yes
73181600
4059495553207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-4A62
06370-4A62
0
4
5/8-11
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.7164
Yes
73181600
4059495553221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-4A72
06370-4A72
0
4
3/4-10
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.6937
Yes
73181600
4059495553245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-1A31
06370-1A31
20
1
5/16-18
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.0123
Yes
73181600
4059495553092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-1A41
06370-1A41
20
1
3/8-16
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.1640
Yes
73181600
4059495553115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-2A41
06370-2A41
20
2
3/8-16
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
68.5
57.5
106.0
15
24
0.3134
Yes
73181600
4059495553139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-2A51
06370-2A51
20
2
1/2-13
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
68.5
57.5
106.0
15
24
0.2520
Yes
73181600
4059495553153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-3A51
06370-3A51
20
3
1/2-13
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
81.0
65.0
128.5
15
26
0.4483
Yes
73181600
4059495553177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-3A61
06370-3A61
20
3
5/8-11
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
81.0
65.0
128.5
15
26
0.3790
Yes
73181600
4059495553191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-4A61
06370-4A61
20
4
5/8-11
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.6770
Yes
73181600
4059495553214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-4A71
06370-4A71
20
4
3/4-10
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.6948
Yes
73181600
4059495553238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表