Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06652 inch - 蝶形旋钮 "Miniwing" 带螺纹通孔
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06652_3_inch.prj},{NB=06652-18A3},{A=40},{D2=14.6},{B=16},{H=19.8},{H1=19.0},{H2=4.0},{T=14},{GEW=0.0130},{EAN=4059495927541},{NDM=0.000},{NDM1=0.3125},{TYP=2.000},{TAB=1.000},{TAB1=2.000},{HX=21},{XA=15.000},{XB=7.000},{XC=11.000},{XD=0.550},{XE=1.000},{XF=10.000},{XG=5.000},{XH=1.500},{XI=70.000},{XJ=16.000},{XK=13.500},{XL=2.500},{XM=5.000},{XN=13.250},{XO=1.520},{XP=10.0},{BEST=06652-18A3},{AUSF=Buchse Stahl},{D=5/16-18},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06652-10AE
06652-10AE
钢制衬套
28
8-32
12.0
13
14.3
13.4
2.4
10
0.0069
Yes
73181600
4059495592312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10A1
06652-10A1
钢制衬套
28
10-32
12.0
13
14.3
13.4
2.4
8
0.0066
Yes
73181600
4059495592299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10A2
06652-10A2
钢制衬套
28
1/4-20
12.0
13
14.3
13.4
2.4
8
0.0060
Yes
73181600
4059495592305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-18A2
06652-18A2
钢制衬套
40
1/4-20
14.6
16
19.8
19.0
4.0
8
0.0150
Yes
73181600
4059495927534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-18A3
06652-18A3
钢制衬套
40
5/16-18
14.6
16
19.8
19.0
4.0
14
0.0130
Yes
73181600
4059495927541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-100AE
06652-100AE
不锈钢衬套
28
8-32
12.0
13
14.3
13.4
2.4
10
0.0070
Yes
73181600
4059495592213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-100A1
06652-100A1
不锈钢衬套
28
10-32
12.0
13
14.3
13.4
2.4
8
0.0068
Yes
73181600
4059495592190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-100A2
06652-100A2
不锈钢衬套
28
1/4-20
12.0
13
14.3
13.4
2.4
8
0.0058
Yes
73181600
4059495592206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-108A2
06652-108A2
不锈钢衬套
40
1/4-20
14.6
16
19.8
19.0
4.0
8
0.0150
Yes
73181600
4059495927558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-108A3
06652-108A3
不锈钢衬套
40
5/16-18
14.6
16
19.8
19.0
4.0
14
0.0130
Yes
73181600
4059495927565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表