Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95046 - 钢板转向轮和脚轮 用于无菌环境
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95046.prj},{NB=95046-111250400},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=40},{B=40},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=125},{D1=9},{H=150},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=102.500},{TFK=250},{GEW=0.8650},{EAN=4059495495293},{C=45.000},{CD=12.000},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=21.800},{XB=36.500},{XC=70.500},{XD=10.000},{XE=11.000},{XF=2.500},{XG=13.000},{XH=65.500},{XI=8.000},{XJ=16.100},{XK=5.700},{XL=14.000},{XM=32.000},{XN=63.000},{XO=39.000},{XP=59.500},{XR=130.000},{XS=4.000},{XT=17.000},{XW=28.000},{XU=32.000},{XX=94.500},{XA1=99.500},{XB1=99.500},{XC1=29.500},{XD1=50.000},{XE1=5.500},{XF1=66.000},{XG1=74.000},{XH1=70.000},{XI1=75.500},{XJ1=7.000},{XK1=41.500},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
R
长度
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95046-111000351
95046-111000351
脚轮
滑动轴承
-
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
-
200
0.5600
Yes
83022000
4059495495248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-111250401
95046-111250401
脚轮
滑动轴承
-
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
-
250
0.7400
Yes
83022000
4059495495255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-111600451
95046-111600451
脚轮
滑动轴承
-
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
-
400
1.3500
Yes
83022000
4059495495262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-112000501
95046-112000501
脚轮
滑动轴承
-
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
-
400
1.8400
Yes
83022000
4059495495279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-11100035
95046-11100035
转向轮
滑动轴承
36
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
200
0.7082
Yes
83022000
4059495495286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-11125040
95046-11125040
转向轮
滑动轴承
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
250
0.8650
Yes
83022000
4059495495293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-11160045
95046-11160045
转向轮
滑动轴承
60
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
140
400
2.1100
Yes
83022000
4059495495309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-11200050
95046-11200050
转向轮
滑动轴承
65
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
165
400
0.1000
Yes
83022000
4059495495316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-111000352
95046-111000352
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
36
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
200
0.8400
Yes
83022000
4059495495323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-111250402
95046-111250402
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
250
0.1000
Yes
83022000
4059495495330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-111600452
95046-111600452
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
60
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
140
400
2.5100
Yes
83022000
4059495495347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-112000502
95046-112000502
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
65
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
165
400
3.0800
Yes
83022000
4059495495354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表