Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95150 - 万向球,钢制壳体
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
万向球
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/kuglerollen/95150.prj},{NB=95150-215},{BEST=95150-215},{TYP=C},{AUSF=Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl},{DK=15.8},{D=24 ±0,065},{DX=24.0},{D1=31},{H=21.0},{H1=9.5},{H1X=9.5},{H2=2.8},{H3=6.3},{C=600},{GEW=0.0380},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495273792},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
DK
直径
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
C
额定负载
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95150-115
95150-115
B
镀锌封盖和壳体,钢制顶珠
15.8
24 ±0,065
31
21.0
9.5
2.8
600
0.0425
Yes
83022000
4059495273754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95150-122
95150-122
B
镀锌封盖和壳体,钢制顶珠
22.2
36 ±0,080
45
30.0
9.8
2.8
1600
0.1294
Yes
83022000
4059495273761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95150-130
95150-130
B
镀锌封盖和壳体,钢制顶珠
30.0
45 ±0,080
55
37.0
13.8
4.0
3000
0.2716
Yes
83022000
4059495273778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95150-145
95150-145
B
镀锌封盖和壳体,钢制顶珠
44.5
62 ±0,095
75
53.5
19
4.0
6100
0.7193
Yes
83022000
4059495273785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95150-215
95150-215
C
镀锌封盖和壳体,不锈钢顶珠
15.8
24 ±0,065
31
21.0
9.5
2.8
600
0.0380
Yes
83022000
4059495273792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95150-222
95150-222
C
镀锌封盖和壳体,不锈钢顶珠
22.2
36 ±0,080
45
30.0
9.8
2.8
1600
0.1300
Yes
83022000
4059495273808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95150-230
95150-230
C
镀锌封盖和壳体,不锈钢顶珠
30.0
45 ±0,080
55
37.0
13.8
4.0
3000
0.2695
Yes
83022000
4059495273815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95150-245
95150-245
C
镀锌封盖和壳体,不锈钢顶珠
44.5
62 ±0,095
75
53.5
19
4.0
6100
0.7200
Yes
83022000
4059495273822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95150-315
95150-315
D
不锈钢封盖、壳体和顶珠
15.8
24 ±0,065
31
21.0
9.5
2.8
380
0.0406
Yes
83022000
4059495273839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95150-322
95150-322
D
不锈钢封盖、壳体和顶珠
22.2
36 ±0,080
45
30.0
9.8
2.8
1000
0.1270
Yes
83022000
4059495273846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95150-330
95150-330
D
不锈钢封盖、壳体和顶珠
30.0
45 ±0,080
55
37.0
13.8
4.0
2000
0.2724
Yes
83022000
4059495273853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表