Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07260 - 六角螺母 1.5xD,高型,DIN 6330 加强型
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07260.prj},{NB=07260-20},{BEST=07260-20},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF= mit einseitig kugellager Auflagefläche},{D=M 20},{M=30.0},{D1=22.0},{SW=30},{E=34.6},{R=27.0},{GEW=0.1082},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495167947},{FILTER=KIPP,NORELEM ,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{VAR=1},{NDM=20.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
M
长度 (M= 1.5 x D)
[mm]
D1
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
E
长度
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07260-05
07260-05
调质钢
M 5
7.5
6.0
9
10.4
7.0
0.0027
Yes
73181600
4059495167848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-06
07260-06
调质钢
M 6
9.0
7.0
10
11.5
9.0
0.0039
Yes
73181600
4059495167855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-08
07260-08
调质钢
M 8
12.0
9.0
13
15.0
11.0
0.0083
Yes
73181600
4059495167862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-10
07260-10
调质钢
M 10
15.0
11.5
16
18.4
15.0
0.0162
Yes
73181600
4059495167879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-101
07260-101
调质钢
M 10
15.0
11.5
17
19.6
15.0
0.0200
Yes
73181600
4059495167886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-12
07260-12
调质钢
M 12
18.0
14.0
18
20.7
17.0
0.0231
Yes
73181600
4059495167893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-121
07260-121
调质钢
M 12
18.0
14.0
19
21.9
17.0
0.0282
Yes
73181600
4059495167909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-14
07260-14
调质钢
M 14
21.0
16.0
22
25.4
20.0
0.0362
Yes
73181600
4059495167916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-16
07260-16
调质钢
M 16
24.0
18.0
24
27.7
22.0
0.0546
Yes
73181600
4059495167923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-18
07260-18
调质钢
M 18
27.0
20.0
27
31.2
24.5
0.0815
Yes
73181600
4059495167930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-20
07260-20
调质钢
M 20
30.0
22.0
30
34.6
27.0
0.1082
Yes
73181600
4059495167947
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-22
07260-22
调质钢
M 22
33.0
24.0
32
36.9
29.0
0.1337
Yes
73181600
4059495167954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-24
07260-24
调质钢
M 24
36.0
26.0
36
41.6
32.0
0.1819
Yes
73181600
4059495167961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-30
07260-30
调质钢
M 30
45.0
32.0
46
53.1
41.0
0.4010
Yes
73181600
4059495167978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-36
07260-36
调质钢
M 36
54.0
38.0
55
63.5
50.0
0.6629
Yes
73181600
4059495167985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-806
07260-806
不锈钢 A2
M 6
9.0
7.0
10
11.5
9.0
0.0042
Yes
73181600
4059495167992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-808
07260-808
不锈钢 A2
M 8
12.0
9.0
13
15.0
11.0
0.0091
Yes
73181600
4059495168005
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-810
07260-810
不锈钢 A2
M 10
15.0
11.5
16
18.4
15.0
0.0171
Yes
73181600
4059495168012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-811
07260-811
不锈钢 A2
M 10
15.0
11.5
17
19.6
15.0
0.0208
Yes
73181600
4059495168029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-812
07260-812
不锈钢 A2
M 12
18.0
14.0
18
20.7
17.0
0.0243
Yes
73181600
4059495168036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-816
07260-816
不锈钢 A2
M 16
24.0
18.0
24
27.7
22.0
0.0580
Yes
73181600
4059495168043
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07260-820
07260-820
不锈钢 A2
M 20
30.0
22.0
30
34.6
27.0
0.1097
Yes
73181600
4059495168050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表