Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07813 - 加宽固定环,分离型
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
固定环, 调节环
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/klemmringe_stellringe/07813.prj},{NB=07813-05001},{BEST=07813-05001},{MATERIAL=Stahl},{B=41},{C=M8X25},{D1=50},{D2=78},{R=87.0},{GEW=0.8395},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495180175},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=8.0},{XA=13.0},{XB=8.0},{XC=4.0},{XD=0.8},{XE=25.0},{XF=2.0},{XG=27.000},{XH=32.000},{XI=14.000},{XJ=8.500},{SW=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
C
C (DIN 912)
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
R
Störbereich
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07813-00801
07813-00801
钢制
20
M3X8
8
18
22.4
0.0289
Yes
73269086
4059495180014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-01001
07813-01001
钢制
20
M3X10
10
24
26.0
0.0440
Yes
73269086
4059495180038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-01201
07813-01201
钢制
24
M4x12
12
28
31.8
0.0760
Yes
73269086
4059495180052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-01601
07813-01601
钢制
29
M5X16
16
34
39.4
0.1403
Yes
73269086
4059495180076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-02001
07813-02001
钢制
33
M6X18
20
40
46.4
0.1940
Yes
73269086
4059495180090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-02501
07813-02501
钢制
33
M6X18
25
45
50.8
0.2541
Yes
73269086
4059495180113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-03001
07813-03001
钢制
33
M6X18
30
54
58.6
0.3260
Yes
73269086
4059495180137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-04001
07813-04001
钢制
33
M6X18
40
60
65.0
0.3664
Yes
73269086
4059495180151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-05001
07813-05001
钢制
41
M8X25
50
78
87.0
0.8395
Yes
73269086
4059495180175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-00802
07813-00802
不锈钢
20
M3X8
8
18
22.4
0.0260
Yes
73269086
4059495180021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-01002
07813-01002
不锈钢
20
M3X10
10
24
26.0
0.0493
Yes
73269086
4059495180045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-01202
07813-01202
不锈钢
24
M4x12
12
28
31.8
0.0813
Yes
73269086
4059495180069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-01602
07813-01602
不锈钢
29
M5X16
16
34
39.4
0.1402
Yes
73269086
4059495180083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-02002
07813-02002
不锈钢
33
M6X18
20
40
46.4
0.2163
Yes
73269086
4059495180106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-02502
07813-02502
不锈钢
33
M6X18
25
45
50.8
0.2549
Yes
73269086
4059495180120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-03002
07813-03002
不锈钢
33
M6X18
30
54
58.6
0.3699
Yes
73269086
4059495180144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-04002
07813-04002
不锈钢
33
M6X18
40
60
65.0
0.3679
Yes
73269086
4059495180168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07813-05002
07813-05002
不锈钢
41
M8X25
50
78
87.0
0.8452
Yes
73269086
4059495180182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表