Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07119 - 压紧螺栓
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺丝顶柱, 波珠螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/druckschrauben_kugeldruckschrauben/07119.prj},{NB=07119-12X325},{BEST=07119-12X325},{AUSF=Bolzen aus Messing},{D=M 12},{D1=8.5},{L=32.5},{L2=3.3},{SW=6.0},{GEW=0.0196},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495154022},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM},{LX=18.5,22.5,32.5,42.5,52.5,62.5,82.5},{NDM=12},{XA=1.0},{XB=3.0},{XC=9.6},{XD=45},{XE=6.0},{XX=0.000},{TAB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07119-04X65
07119-04X65
黄铜销
M 4
2.5
6.5
1.2
2.0
0.0003
Yes
73181520
4059495152677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-04X85
07119-04X85
黄铜销
M 4
2.5
8.5
1.2
2.0
0.0006
Yes
73181520
4059495429854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-04X105
07119-04X105
黄铜销
M 4
2.5
10.5
1.2
2.0
0.0008
Yes
73181520
4059495152639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-04X125
07119-04X125
黄铜销
M 4
2.5
12.5
1.2
2.0
0.0007
Yes
73181520
4059495429861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-04X165
07119-04X165
黄铜销
M 4
2.5
16.5
1.2
2.0
0.0011
Yes
73181520
4059495152646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-04X305
07119-04X305
黄铜销
M 4
2.5
30.5
1.2
2.0
0.0021
Yes
73181520
4059495152653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-04X405
07119-04X405
黄铜销
M 4
2.5
40.5
1.2
2.0
0.0028
Yes
73181520
4059495152660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-05X85
07119-05X85
黄铜销
M 4
3.0
8.5
1.2
2.5
0.0007
Yes
73181520
4059495152776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-05X105
07119-05X105
黄铜销
M 5
3.0
10.5
1.3
2.5
0.0009
Yes
73181520
4059495429878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-05X125
07119-05X125
黄铜销
M 5
3.0
12.5
1.3
2.5
0.0012
Yes
73181520
4059495152738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-05X165
07119-05X165
黄铜销
M 5
3.0
16.5
1.3
2.5
0.0016
Yes
73181520
4059495429885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-05X205
07119-05X205
黄铜销
M 5
3.0
20.5
1.3
2.5
0.0021
Yes
73181520
4059495152745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-05X305
07119-05X305
黄铜销
M 5
3.0
30.5
1.3
2.5
0.0032
Yes
73181520
4059495152752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-05X405
07119-05X405
黄铜销
M 5
3.0
40.5
1.3
2.5
0.0044
Yes
73181520
4059495152769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X115
07119-06X115
黄铜销
M 6
4.0
11.5
1.9
3.0
0.0014
Yes
73181520
4059495152868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X125
07119-06X125
黄铜销
M 6
4.0
12.5
1.9
3.0
0.0016
Yes
73181520
4059495429892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X165
07119-06X165
黄铜销
M 6
4.0
16.5
1.9
3.0
0.0023
Yes
73181520
4059495429908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X175
07119-06X175
黄铜销
M 6
4.0
17.5
1.9
3.0
0.0025
Yes
73181520
4059495152875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X205
07119-06X205
黄铜销
M 6
4.0
20.5
1.9
3.0
0.0028
Yes
73181520
4059495429915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X255
07119-06X255
黄铜销
M 6
4.0
25.5
1.9
3.0
0.0038
Yes
73181520
4059495429922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X265
07119-06X265
黄铜销
M 6
4.0
26.5
1.9
3.0
0.0040
Yes
73181520
4059495152882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X305
07119-06X305
黄铜销
M 6
4.0
30.5
1.9
3.0
0.0047
Yes
73181520
4059495429939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X405
07119-06X405
黄铜销
M 6
4.0
40.5
1.9
3.0
0.0064
Yes
73181520
4059495429946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X415
07119-06X415
黄铜销
M 6
4.0
41.5
1.9
3.0
0.0066
Yes
73181520
4059495152899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-06X515
07119-06X515
黄铜销
M 6
4.0
51.5
1.9
3.0
0.0083
Yes
73181520
4059495152905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表