Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06652 - 蝶形旋钮,带内螺纹通孔
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
T 型把手, 蝶形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06652_1.prj},{NB=06652-1210},{D2=21},{A=75},{B=7.0},{H=35.6},{H1=17.0},{H2=33.3},{T=14},{GEW=0.0202},{EAN=4059495134628},{NDM=10.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{TYP1=1.000},{TAB=1.000},{TAB1=1.000},{XA=11.250},{XB=0.500},{XC=7.500},{XD=110.000},{XE=18.750},{XF=0.600},{XG=31.000},{XH=32.300},{XI=1.500},{XJ=33.000},{XK=9.200},{XL=0.700},{XM=16.000},{XN=2.300},{XO=0.600},{XP=14.600},{XQ=14.600},{XR=14.000},{XS=11.000},{XT=0.940},{XU=7.000},{XV=13.000},{XW=49.000},{XX=18.800},{XY=3.300},{XZ=1.400},{BEST=06652-1210},{AUSF=Buchse Stahl},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
A
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06652-1904
06652-1904
钢制衬套
M 4
12
38
4.5
18.0
8.5
16.1
10
0.0065
Yes
73181600
4059495134635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1905
06652-1905
钢制衬套
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
16.1
8
0.0059
Yes
73181600
4059495134642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1906
06652-1906
钢制衬套
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
16.1
8
0.0054
Yes
73181600
4059495134659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1105
06652-1105
钢制衬套
M 5
14
50
5.0
24.0
11.5
22.2
8
0.0080
Yes
73181600
4059495134598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1106
06652-1106
钢制衬套
M 6
14
50
5.0
24.0
11.5
22.2
8
0.0075
Yes
73181600
4059495134604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1208
06652-1208
钢制衬套
M 8
21
75
7.0
35.6
17.0
33.3
14
0.0227
Yes
73181600
4059495134611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1210
06652-1210
钢制衬套
M 10
21
75
7.0
35.6
17.0
33.3
14
0.0202
Yes
73181600
4059495134628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10904
06652-10904
不锈钢衬套
M 4
12
38
4.5
18.0
8.5
16.1
10
0.0066
Yes
73181600
4059495134567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10905
06652-10905
不锈钢衬套
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
16.1
8
0.0060
Yes
73181600
4059495134574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10906
06652-10906
不锈钢衬套
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
16.1
8
0.0054
Yes
73181600
4059495134581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10105
06652-10105
不锈钢衬套
M 5
14
50
5.0
24.0
11.5
22.2
8
0.0082
Yes
73181600
4059495134123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10106
06652-10106
不锈钢衬套
M 6
14
50
5.0
24.0
11.5
22.2
8
0.0075
Yes
73181600
4059495134130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10208
06652-10208
不锈钢衬套
M 8
21
75
7.0
35.6
17.0
33.3
14
0.0228
Yes
73181600
4059495134147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10210
06652-10210
不锈钢衬套
M 10
21
75
7.0
35.6
17.0
33.3
14
0.0207
Yes
73181600
4059495134154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表