Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06341 - 不锈钢锁紧手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/spannhebel/06341.prj},{NB=06341-1202},{BEST=06341-1202},{AUSF=Passbohrung},{GRAD=0°},{GR=4},{X=20H7},{T=32},{D=41},{D1=13},{D2=32},{H=61},{H1=0.0},{H2=49.0},{A=128.5},{A2=0},{GEW=0.6863},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495460321},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0},{TYP=2},{XA=20},{XB=5},{XC=29.000},{TYP1=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
型号
ⁿ/ₐ
GRAD
度°
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
T
深度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06341-2082
06341-2082
内螺纹
0°
1
M8
18
24
10
25
40
0.0
32.5
88.1
0
0.1808
Yes
73181600
4059495460208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-2102
06341-2102
内螺纹
0°
1
M10
18
24
10
25
40
0.0
32.5
88.1
0
0.1785
Yes
73181600
4059495460215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-21012
06341-21012
内螺纹
0°
2
M10
20
28
12
32
46
0.0
36.5
104.0
0
0.3009
Yes
73181600
4059495460222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-2122
06341-2122
内螺纹
0°
2
M12
20
28
12
32
46
0.0
36.5
104.0
0
0.3019
Yes
73181600
4059495460239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-2162
06341-2162
内螺纹
0°
3
M16
23
33
13
32
52
0.0
41.0
126.5
0
0.4311
Yes
73181600
4059495460246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-2202
06341-2202
内螺纹
0°
4
M20
26
41
13
32
61
0.0
49.0
128.5
0
0.6863
Yes
73181600
4059495460253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-1102
06341-1102
定位孔
0°
1
10H7
22
24
10
25
40
0.0
32.5
88.1
0
0.1785
Yes
73182900
4059495460277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-1122
06341-1122
定位孔
0°
2
12H7
25
28
12
32
46
0.0
36.5
104.0
0
0.3009
Yes
73182900
4059495460284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-1142
06341-1142
定位孔
0°
2
14H7
25
28
12
32
46
0.0
36.5
104.0
0
0.3019
Yes
73182900
4059495460291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-1162
06341-1162
定位孔
0°
3
16H7
28
33
13
32
52
0.0
41.0
126.5
0
0.4311
Yes
73182900
4059495460307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-1202
06341-1202
定位孔
0°
4
20H7
32
41
13
32
61
0.0
49.0
128.5
0
0.6863
Yes
73182900
4059495460321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-208
06341-208
内螺纹
20°
1
M 8
18
24
10
25
40
52.5
32.5
84.5
15
0.1832
Yes
73181600
4059495460338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-210
06341-210
内螺纹
20°
1
M 10
19
24
10
25
40
52.5
32.5
84.5
15
0.1788
Yes
73181600
4059495460345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-2101
06341-2101
内螺纹
20°
2
M 10
20
28
12
32
46
61.0
36.5
100.0
15
0.3082
Yes
73181600
4059495460352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-212
06341-212
内螺纹
20°
2
M 12
20
28
12
32
46
61.0
36.5
100.0
15
0.3019
Yes
73181600
4059495460369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-216
06341-216
内螺纹
20°
3
M 16
23
33
13
32
52
72.0
41.0
121.0
15
0.4363
Yes
73181600
4059495460376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-220
06341-220
内螺纹
20°
4
M 20
26
41
13
32
61
80.0
49.0
123.0
15
0.6798
Yes
73181600
4059495460383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-110
06341-110
定位孔
20°
1
10 H7
22
24
10
25
40
52.5
32.5
84.5
15
0.1788
Yes
73182900
4059495460406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-112
06341-112
定位孔
20°
2
12 H7
25
28
12
32
46
61.0
36.5
100.0
15
0.3082
Yes
73182900
4059495460413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-114
06341-114
定位孔
20°
2
14 H7
25
28
12
32
46
61.0
36.5
100.0
15
0.2751
Yes
73182900
4059495460420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-116
06341-116
定位孔
20°
3
16 H7
28
33
13
32
52
72.0
41.0
121.0
15
0.4363
Yes
73182900
4059495460437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06341-120
06341-120
定位孔
20°
4
20 H7
32
41
13
32
61
80.0
49.0
123.0
15
0.6798
Yes
73182900
4059495460451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表