Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06010 - 钢制和不锈钢制滚花螺母 DIN 630
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06010.prj},{NB=06010-1062},{BEST=06010-1062},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{AUSF=ohne Stiftloch},{D=M 6},{D1=24},{D3=16},{D4=18},{D5=0.0},{E=0.0},{H=14},{K=10},{T=8},{PASS=-},{GEW=0.0258},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495054445},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TYP=2},{TYP1=1},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP2=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
E
间距
[mm]
H
高度
[mm]
K
高度
[mm]
T
深度
[mm]
PASS
合适的固定销 ISO 2338
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06010-105
06010-105
易切削钢
A
无销孔
M 5
20
14
15
0.0
0.0
12
8
7
-
0.0149
Yes
73181600
4059495054414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-106
06010-106
易切削钢
A
无销孔
M 6
24
16
18
0.0
0.0
14
10
8
-
0.0257
Yes
73181600
4059495054438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-108
06010-108
易切削钢
A
无销孔
M 8
30
20
24
0.0
0.0
17
12
10
-
0.0451
Yes
73181600
4059495054452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-110
06010-110
易切削钢
A
无销孔
M 10
36
28
30
0.0
0.0
20
14
12
-
0.0825
Yes
73181600
4059495054476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-112
06010-112
易切削钢
A
无销孔
M 12
40
32
34
0.0
0.0
24
16
14
-
0.1153
Yes
73181600
4059495054490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-1052
06010-1052
不锈钢
A
无销孔
M 5
20
14
15
0.0
0.0
12
8
7
-
0.0149
Yes
73181600
4059495054421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-1062
06010-1062
不锈钢
A
无销孔
M 6
24
16
18
0.0
0.0
14
10
8
-
0.0258
Yes
73181600
4059495054445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-1082
06010-1082
不锈钢
A
无销孔
M 8
30
20
24
0.0
0.0
17
12
10
-
0.0460
Yes
73181600
4059495054469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-1102
06010-1102
不锈钢
A
无销孔
M 10
36
28
30
0.0
0.0
20
14
12
-
0.0832
Yes
73181600
4059495054483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-1122
06010-1122
不锈钢
A
无销孔
M 12
40
32
34
0.0
0.0
24
16
14
-
0.1150
Yes
73181600
4059495054506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-205
06010-205
易切削钢
B
带销孔
M 5
20
14
15
1.4
2.5
12
8
7
1.5
0.0147
Yes
73181600
4059495054513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-206
06010-206
易切削钢
B
带销孔
M 6
24
16
18
1.4
2.5
14
10
8
1.5
0.0250
Yes
73181600
4059495054520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-208
06010-208
易切削钢
B
带销孔
M 8
30
20
24
1.9
3.0
17
12
10
2
0.0453
Yes
73181600
4059495054537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-210
06010-210
易切削钢
B
带销孔
M 10
36
28
30
2.9
4.0
20
14
12
3
0.0816
Yes
73181600
4059495054544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06010-212
06010-212
易切削钢
B
带销孔
M 12
40
32
34
3.9
4.0
24
16
14
4
0.1130
Yes
73181600
4059495054551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06090 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
norelem
26.06.2024
06030 - 钢制或不锈钢制滚花旋钮 具有快速夹紧功能
norelem
30.05.2024
06013 - 塑料滚花旋钮
norelem
30.05.2024
06110 - 钢制和不锈钢高头滚花螺母 DIN 466
norelem
30.05.2024
07120 - 埋头螺栓,带顶杆 DIN 6332
norelem
30.05.2024
06120 - 钢制和不锈钢制平头滚花螺母 DIN 467
norelem
30.05.2024
06070 - 滚花螺母
norelem
30.05.2024
07165 - 无头内六角螺丝 DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
07030 - 螺柱,DIN 6379
norelem
30.05.2024
07520 - 用于夹具的旋转垫圈 DIN 6371
norelem
30.05.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
06130 - 滚花螺栓
norelem
30.05.2024
03320 - 固定销,DIN 6325
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表