Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06224 - 具有安全功能的塑料星形手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06224.prj},{NB=06224-150101X400},{D1=50},{D2=17.0},{D8=22},{H=41.9},{H1=10.0},{H4=37.1},{ZZ=12},{GEW=0.0495},{EAN=4059495729558},{NDM=10.0000},{TYP2=1.0},{XA=70.000},{XB=3.000},{XC=20.000},{XD=1.000},{XE=4.000},{XF=0.200},{XG=1.000},{XH=8.000},{XJ=0.500},{XK=1.000},{XL=1.200},{XM=24.000},{XN=27.020},{XO=40.000},{XP=40},{BEST=06224-150101X40},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=L},{GEWINDEART=Außengewinde},{FARBE=schwarz RAL 9005},{D=M10},{T=-},{L=40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
螺纹类型
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
T
深度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06224-32041
06224-32041
钢制
K
内螺纹
黑色 RAL 9005
M4
32
10.0
14
6
25.0
5.0
22.1
-
12
0.0083
Yes
73181600
4059495728674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32051
06224-32051
钢制
K
内螺纹
黑色 RAL 9005
M5
32
10.0
14
6
25.0
5.0
22.1
-
12
0.0083
Yes
73181600
4059495728681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32041X10
06224-32041X10
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M4
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
10
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32041X15
06224-32041X15
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M4
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
15
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32041X20
06224-32041X20
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M4
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
20
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32041X30
06224-32041X30
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M4
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
30
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32041X40
06224-32041X40
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M4
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
40
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32051X10
06224-32051X10
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
10
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32051X15
06224-32051X15
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
15
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32051X20
06224-32051X20
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
20
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32051X25
06224-32051X25
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
25
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32051X30
06224-32051X30
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
30
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-32051X40
06224-32051X40
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
32
10.0
14
-
25.0
5.0
22.1
40
12
0.0113
Yes
73181520
4059495728797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40051
06224-40051
钢制
K
内螺纹
黑色 RAL 9005
M5
40
13.5
18
7.5
30.5
5.5
26.1
-
12
0.0168
Yes
73181600
4059495728803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40061
06224-40061
钢制
K
内螺纹
黑色 RAL 9005
M6
40
13.5
18
9
30.5
5.5
26.1
-
12
0.0168
Yes
73181600
4059495728810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40081
06224-40081
钢制
K
内螺纹
黑色 RAL 9005
M8
40
13.5
18
9
30.5
5.5
26.1
-
12
0.0168
Yes
73181600
4059495728827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40051X10
06224-40051X10
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
40
13.5
18
-
30.5
5.5
26.1
10
12
0.0244
Yes
73181520
4059495728834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40051X15
06224-40051X15
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
40
13.5
18
-
30.5
5.5
26.1
15
12
0.0244
Yes
73181520
4059495728841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40051X20
06224-40051X20
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
40
13.5
18
-
30.5
5.5
26.1
20
12
0.0244
Yes
73181520
4059495728858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40051X25
06224-40051X25
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
40
13.5
18
-
30.5
5.5
26.1
25
12
0.0244
Yes
73181520
4059495728865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40051X30
06224-40051X30
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
40
13.5
18
-
30.5
5.5
26.1
30
12
0.0244
Yes
73181520
4059495728872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40051X40
06224-40051X40
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M5
40
13.5
18
-
30.5
5.5
26.1
40
12
0.0244
Yes
73181520
4059495728889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40061X10
06224-40061X10
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M6
40
13.5
18
-
30.5
5.5
26.1
10
12
0.0244
Yes
73181520
4059495728896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40061X15
06224-40061X15
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M6
40
13.5
18
-
30.5
5.5
26.1
15
12
0.0244
Yes
73181520
4059495728902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06224-40061X20
06224-40061X20
钢制
L
外螺纹
黑色 RAL 9005
M6
40
13.5
18
-
30.5
5.5
26.1
20
12
0.0244
Yes
73181520
4059495728919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表