Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06210-10 - Sterngriffe Kunststoff mit Spannkraftverstärker
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06210-10.prj},{NB=06210-10-408X30},{D1=40},{D2=25},{T1=0},{H=35},{H2=23},{HH=25},{HH2=13},{H3=10.0},{GEW=0.0760},{EAN=4059495519630},{NDM=8.0},{XO=30.000},{TYP2=0.0},{TYP1=0.0},{TYP=0.0},{D4X1=0.000},{DDD2=25.000},{XA=60.000},{XB=2.500},{XC=16.000},{XD=0.500},{XE=3.500},{XF=0.200},{XG=1.000},{XH=7.000},{XI=19.000},{XJ=0.500},{XK=0.500},{XL=13.500},{XM=19.500},{XN=18.000},{XQ=7.690},{XR=1.000},{XP=22.700},{BEST=06210-10-408X30},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{AUSF=blau-passiviert},{D=M8},{T=-},{L=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
外螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
T
深度
[mm]
T1
高度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06210-10-206
06210-10-206
Stahl
K
blau-passiviert
M 6
32
24
22
10
31
21
-
0.0520
Yes
73181600
4059495519562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-208
06210-10-208
Stahl
K
blau-passiviert
M 8
40
25
22
10
35
23
-
0.0540
Yes
73181600
4059495519579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-210
06210-10-210
Stahl
K
blau-passiviert
M 10
50
30
27
10
42
27
-
0.1160
Yes
73181600
4059495519586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-212
06210-10-212
Stahl
K
blau-passiviert
M 12
63
35
27
10
47
28
-
0.1500
Yes
73181600
4059495519593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-306
06210-10-306
Edelstahl
K
blank
M 6
32
24
22
10
31
21
-
0.0520
Yes
73181600
4059495519685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-308
06210-10-308
Edelstahl
K
blank
M 8
40
25
22
10
35
23
-
0.0540
Yes
73181600
4059495519692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-310
06210-10-310
Edelstahl
K
blank
M 10
50
30
27
10
42
27
-
0.1160
Yes
73181600
4059495519708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-312
06210-10-312
Edelstahl
K
blank
M 12
63
35
27
10
47
28
-
0.1500
Yes
73181600
4059495519715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-406X10
06210-10-406X10
Stahl
L
blau-passiviert
M6
32
24
-
0
31
21
10
0.0580
Yes
73181520
4059495519609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-406X20
06210-10-406X20
Stahl
L
blau-passiviert
M6
32
24
-
0
31
21
20
0.0600
Yes
73181520
4059495519616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-408X15
06210-10-408X15
Stahl
L
blau-passiviert
M8
40
25
-
0
35
23
15
0.0700
Yes
73181520
4059495519623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-408X30
06210-10-408X30
Stahl
L
blau-passiviert
M8
40
25
-
0
35
23
30
0.0760
Yes
73181520
4059495519630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-410X20
06210-10-410X20
Stahl
L
blau-passiviert
M10
50
30
-
0
42
27
20
0.1380
Yes
73181520
4059495519647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-410X30
06210-10-410X30
Stahl
L
blau-passiviert
M10
50
30
-
0
42
27
30
0.1440
Yes
73181520
4059495519654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-412X20
06210-10-412X20
Stahl
L
blau-passiviert
M12
63
35
-
0
47
28
20
0.1780
Yes
73181520
4059495519661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-412X30
06210-10-412X30
Stahl
L
blau-passiviert
M12
63
35
-
0
47
28
30
0.1850
Yes
73181520
4059495519678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-506X10
06210-10-506X10
Edelstahl
L
blank
M6
32
24
-
0
31
21
10
0.0580
Yes
73181520
4059495519722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-506X20
06210-10-506X20
Edelstahl
L
blank
M6
32
24
-
0
31
21
20
0.0600
Yes
73181520
4059495519739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-508X15
06210-10-508X15
Edelstahl
L
blank
M8
40
25
-
0
35
23
15
0.0700
Yes
73181520
4059495519746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-508X30
06210-10-508X30
Edelstahl
L
blank
M8
40
25
-
0
35
23
30
0.0760
Yes
73181520
4059495519753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-510X20
06210-10-510X20
Edelstahl
L
blank
M10
50
30
-
0
42
27
20
0.1380
Yes
73181520
4059495519760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-510X30
06210-10-510X30
Edelstahl
L
blank
M10
50
30
-
0
42
27
30
0.1440
Yes
73181520
4059495519777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-512X20
06210-10-512X20
Edelstahl
L
blank
M12
63
35
-
0
47
28
20
0.1780
Yes
73181520
4059495519784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-10-512X30
06210-10-512X30
Edelstahl
L
blank
M12
63
35
-
0
47
28
30
0.1850
Yes
73181520
4059495519791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表