Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06181 - 十字把手,类似 DIN 6335,金属件不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06181.prj},{NB=06181-53206X20},{BEST=06181-53206X20},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{D=M6},{D1=32},{D8=14},{H=20},{H3=10},{T=-},{L=20},{GEW=0.0144},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495292274},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6},{XD8=0},{TYP=4},{D4=0},{XA=20},{XB=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
内螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06181-22505
06181-22505
不锈钢
K
带螺纹轴套
M 5
25
12
16
8
7,5
-
0.0066
Yes
73181600
4059495292199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-23206
06181-23206
不锈钢
K
带螺纹轴套
M 6
32
14
20
10
9
-
0.0119
Yes
73181600
4059495292205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-24008
06181-24008
不锈钢
K
带螺纹轴套
M 8
40
18
25
13
12
-
0.0189
Yes
73181600
4059495292212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-25010
06181-25010
不锈钢
K
带螺纹轴套
M 10
50
22
32
20
15
-
0.0330
Yes
73181600
4059495292229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-26312
06181-26312
不锈钢
K
带螺纹轴套
M 12
63
26
40
25
18
-
0.0662
Yes
73181600
4059495292236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-52505X15
06181-52505X15
不锈钢
L
带外螺纹
M5
25
12
16
8
-
15
0.0082
Yes
73181520
4059495292243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-52505X20
06181-52505X20
不锈钢
L
带外螺纹
M5
25
12
16
8
-
20
0.0087
Yes
73181520
4059495292250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-53206X15
06181-53206X15
不锈钢
L
带外螺纹
M6
32
14
20
10
-
15
0.0136
Yes
73181520
4059495292267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-53206X20
06181-53206X20
不锈钢
L
带外螺纹
M6
32
14
20
10
-
20
0.0144
Yes
73181520
4059495292274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-53206X25
06181-53206X25
不锈钢
L
带外螺纹
M6
32
14
20
10
-
25
0.0152
Yes
73181520
4059495292281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-53206X30
06181-53206X30
不锈钢
L
带外螺纹
M6
32
14
20
10
-
30
0.0163
Yes
73181520
4059495292298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-53206X40
06181-53206X40
不锈钢
L
带外螺纹
M6
32
14
20
10
-
40
0.0179
Yes
73181520
4059495292304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-53206X50
06181-53206X50
不锈钢
L
带外螺纹
M6
32
14
20
10
-
50
0.0196
Yes
73181520
4059495292311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-54008X20
06181-54008X20
不锈钢
L
带外螺纹
M8
40
18
25
13
-
20
0.0262
Yes
73181520
4059495292328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-54008X25
06181-54008X25
不锈钢
L
带外螺纹
M8
40
18
25
13
-
25
0.0281
Yes
73181520
4059495292335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-54008X30
06181-54008X30
不锈钢
L
带外螺纹
M8
40
18
25
13
-
30
0.0298
Yes
73181520
4059495292342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-54008X40
06181-54008X40
不锈钢
L
带外螺纹
M8
40
18
25
13
-
40
0.0325
Yes
73181520
4059495292359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06181-54008X50
06181-54008X50
不锈钢
L
带外螺纹
M8
40
18
25
13
-
50
0.0358
Yes
73181520
4059495292366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表