Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06239 - 蘑菇头旋钮,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
旋钮, 手柄球, 球形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/knoepfe_kueglknoepfe_griffkugeln/06239.prj},{NB=06239-3308X15},{BEST=06239-3308X15},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=M8},{D1=33},{D2=18},{H=29},{L=15},{GEW=0.0265},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495418346},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8.00},{XA=1.00},{XB=40.00},{XC=3.00},{XD=5.00},{XE=13.00},{XF=5.60},{XG=45.86},{XH=8.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06239-1805X10
06239-1805X10
易切削钢
M5
18
10
15
10
0.0051
Yes
73181520
4059495418315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06239-2106X10
06239-2106X10
易切削钢
M6
21
12
17
10
0.0081
Yes
73181520
4059495418322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06239-2506X10
06239-2506X10
易切削钢
M6
25
14
21
10
0.0106
Yes
73181520
4059495418339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06239-3308X15
06239-3308X15
易切削钢
M8
33
18
29
15
0.0265
Yes
73181520
4059495418346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06239-11805X10
06239-11805X10
不锈钢
M5
18
10
15
10
0.0030
Yes
73181520
4059495418391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06239-12106X10
06239-12106X10
不锈钢
M6
21
12
17
10
0.0086
Yes
73181520
4059495418407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06239-12506X10
06239-12506X10
不锈钢
M6
25
14
21
10
0.0080
Yes
73181520
4059495418414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06239-13308X15
06239-13308X15
不锈钢
M8
33
18
29
15
0.0180
Yes
73181520
4059495418421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表