Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06430 - 锁紧手柄,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06430_1.prj},{NB=06430-5161X90},{L=90},{D=23.0},{D1=30},{D2=31.0},{D3=22.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=32.0},{H3=79.0},{H4=84.0},{A=110},{A1=126},{ZZ=26},{GEW=0.4530},{EAN=4059495098623},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TAB=1},{TAB1=1},{TYP1=1},{TYP=1},{XA=24.7},{XB=35.2},{XC=15.0},{XD=99.0},{XE=110.0},{XF=36.2},{XG=56.0},{XH=17.5},{XI=15.0},{XJ=94.5},{XK=20.3},{XL=9.3},{XM=103.8},{XN=13.5},{XO=11.8},{XP=30.8},{XQ=13.5},{XR=20.8},{XS=5.10},{XT=3.00},{XU=3.70},{XV=15.0},{XW=0.40},{XX=0.3},{XY=2.54},{XZ=1.35},{XA1=7.6},{XB1=1.6},{XC1=60.000},{BEST=06430-5161X90},{MATERIAL=Stahl},{FARBE=schwarz seidenmatt},{GR=5},{X=M 16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06430-1051X10
06430-1051X10
钢制
黑色亚光
1
M 5
10
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0316
Yes
73181520
4059495096421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1051X15
06430-1051X15
钢制
黑色亚光
1
M 5
15
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0321
Yes
73181520
4059495096438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1051X20
06430-1051X20
钢制
黑色亚光
1
M 5
20
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0328
Yes
73181520
4059495096445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1051X25
06430-1051X25
钢制
黑色亚光
1
M 5
25
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0334
Yes
73181520
4059495096452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1051X30
06430-1051X30
钢制
黑色亚光
1
M 5
30
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0339
Yes
73181520
4059495096469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1051X35
06430-1051X35
钢制
黑色亚光
1
M 5
35
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0350
Yes
73181520
4059495096476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1051X40
06430-1051X40
钢制
黑色亚光
1
M 5
40
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0352
Yes
73181520
4059495096483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1051X45
06430-1051X45
钢制
黑色亚光
1
M 5
45
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0360
Yes
73181520
4059495096490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1051X50
06430-1051X50
钢制
黑色亚光
1
M 5
50
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0364
Yes
73181520
4059495096506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1061X10
06430-1061X10
钢制
黑色亚光
1
M 6
10
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0321
Yes
73181520
4059495096605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1061X15
06430-1061X15
钢制
黑色亚光
1
M 6
15
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0326
Yes
73181520
4059495096612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1061X20
06430-1061X20
钢制
黑色亚光
1
M 6
20
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0337
Yes
73181520
4059495096629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1061X25
06430-1061X25
钢制
黑色亚光
1
M 6
25
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0357
Yes
73181520
4059495096636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1061X30
06430-1061X30
钢制
黑色亚光
1
M 6
30
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0354
Yes
73181520
4059495096643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1061X35
06430-1061X35
钢制
黑色亚光
1
M 6
35
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0366
Yes
73181520
4059495096650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1061X40
06430-1061X40
钢制
黑色亚光
1
M 6
40
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0380
Yes
73181520
4059495096667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1061X45
06430-1061X45
钢制
黑色亚光
1
M 6
45
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0392
Yes
73181520
4059495096674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1061X50
06430-1061X50
钢制
黑色亚光
1
M 6
50
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0390
Yes
73181520
4059495096681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-2061X15
06430-2061X15
钢制
黑色亚光
2
M 6
15
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0807
Yes
73181520
4059495096827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-2061X20
06430-2061X20
钢制
黑色亚光
2
M 6
20
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0817
Yes
73181520
4059495096834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-2061X25
06430-2061X25
钢制
黑色亚光
2
M 6
25
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0832
Yes
73181520
4059495096841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-2061X30
06430-2061X30
钢制
黑色亚光
2
M 6
30
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0839
Yes
73181520
4059495096858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-2061X35
06430-2061X35
钢制
黑色亚光
2
M 6
35
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0833
Yes
73181520
4059495096865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-2061X40
06430-2061X40
钢制
黑色亚光
2
M 6
40
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0859
Yes
73181520
4059495096872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-2061X45
06430-2061X45
钢制
黑色亚光
2
M 6
45
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0864
Yes
73181520
4059495096889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表