Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06504 - 铝制曲柄,带安全手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手摇柄, 球柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handkurbeln_kugelkurbeln/06504_asmtab.prj},{NB=06504-24170},{A=160},{D=34},{D3=25},{H=143.0},{H1=82.0},{H2=32},{H3=19.6},{H4=0.0},{L=190},{GEW=0.2928},{EAN=4059495120256},{XA=28.0},{NDM=8.0},{NDM1=0.0},{XB=25.0},{XC=5.0},{XD=8.0},{XE=14.0},{XF=20.000},{XG=16.000},{XH=24.000},{XI=5.000},{TYP=8},{TYP1=4},{TYP2=12},{XK=8},{XL=8},{XM=8},{XN=20},{BEST=06504-2417},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D7=-},{SW=17},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XPOS= '0', 'Zylindergriff eingeschwenkt', '1' , 'Zylindergriff ausgeschwenkt'},{D2=-},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格 1
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
NDM1
公称直径
[mm]
D2
直径
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
XK
Typ Spannstift
ⁿ/ₐ
XL
Länge Gewindestift
[mm]
XM
Gewinde Schraube
[mm]
XN
Länge Schraube
[mm]
06504-1110
06504-1110
定位孔
ohne Querbohrung
80
24
16
87.5
47.5
22
13.4
100
-
0.0846
Yes
76169951
4059495120188
0.0
10
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
5
6
5
12
06504-1212
06504-1212
定位孔
ohne Querbohrung
100
28
20
107.0
58.5
26
16.0
124
-
0.1525
Yes
76169951
4059495120195
0.0
12
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
7
8
6
16
06504-1314
06504-1314
定位孔
ohne Querbohrung
125
30
25
139.0
82.0
28
15.8
153
-
0.2562
Yes
76169951
4059495120201
0.0
14
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
8
8
20
06504-1417
06504-1417
定位孔
ohne Querbohrung
160
34
25
143.0
82.0
32
19.6
190
-
0.2965
Yes
76169951
4059495120218
0.0
17
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
8
8
20
06504-2110
06504-2110
内四角
ohne Querbohrung
80
24
16
87.5
47.5
22
13.4
100
10
0.0821
Yes
76169951
4059495120225
0.0
-
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
5
6
5
12
06504-2212
06504-2212
内四角
ohne Querbohrung
100
28
20
107.0
58.5
26
16.0
124
12
0.2549
Yes
76169951
4059495120232
0.0
-
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
7
8
6
16
06504-2314
06504-2314
内四角
ohne Querbohrung
125
30
25
139.0
82.0
28
15.8
153
14
0.2544
Yes
76169951
4059495120249
0.0
-
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
8
8
20
06504-2417
06504-2417
内四角
ohne Querbohrung
160
34
25
143.0
82.0
32
19.6
190
17
0.2928
Yes
76169951
4059495120256
0.0
-
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
8
8
20
06504-11106
06504-11106
定位孔
mit Querbohrung
80
24
16
87.5
47.5
22
13.4
100
-
0.0850
Yes
76169951
4059495762715
6.0
10
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
5
6
5
12
06504-12126
06504-12126
定位孔
mit Querbohrung
100
28
20
107.0
58.5
26
16.0
124
-
0.1530
Yes
76169951
4059495762722
6.0
12
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
7
8
6
16
06504-13146
06504-13146
定位孔
mit Querbohrung
125
30
25
139.0
82.0
28
15.8
153
-
0.2560
Yes
76169951
4059495762739
6.0
14
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
8
8
20
06504-14176
06504-14176
定位孔
mit Querbohrung
160
34
25
143.0
82.0
32
19.6
190
-
0.2970
Yes
76169951
4059495762746
6.0
17
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
8
8
20
06504-21106
06504-21106
内四角
mit Querbohrung
80
24
16
87.5
47.5
22
13.4
100
10
0.0820
Yes
76169951
4059495762753
6.0
-
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
5
6
5
12
06504-22126
06504-22126
内四角
mit Querbohrung
100
28
20
107.0
58.5
26
16.0
124
12
0.2550
Yes
76169951
4059495762760
6.0
-
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
7
8
6
16
06504-23146
06504-23146
内四角
mit Querbohrung
125
30
25
139.0
82.0
28
15.8
153
14
0.2540
Yes
76169951
4059495762777
6.0
-
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
8
8
20
06504-24176
06504-24176
内四角
mit Querbohrung
160
34
25
143.0
82.0
32
19.6
190
17
0.2930
Yes
76169951
4059495762784
6.0
-
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
8
8
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表