Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06503 - 铝制曲柄,带折叠手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手摇柄, 球柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handkurbeln_kugelkurbeln/06503_1_asmtab.prj},{NB=06503-24170},{A=160},{D=34},{D3=25},{H=144},{H1=83.0},{H2=32},{H3=19.6},{H4=0.0},{L=190},{GEW=0.3671},{EAN=4059495120096},{NDM=8.0},{XA=28.0},{XB=26.0},{XC=5.0},{XD=8.0},{XE=14.0},{XF=20.000},{XG=16.000},{XH=29.000},{XI=26.000},{TYP1=4},{XJ=8},{XK=8},{XL=8},{XM=20},{BEST=06503-2417},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=-},{D7=-},{SW=17},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XPOS= '0', 'Zylindergriff eingeschwenkt', '1' , 'Zylindergriff ausgeschwenkt'},{TYP=8},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格 1
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06503-1110
06503-1110
定位孔
ohne Querbohrung
80
24
10
16
-
89
49.0
22
13.4
0.0
100
-
0.0908
Yes
76169951
4059495120027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-1212
06503-1212
定位孔
ohne Querbohrung
100
28
12
20
-
108
59.5
26
16.0
0.0
124
-
0.1709
Yes
76169951
4059495120034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-1314
06503-1314
定位孔
ohne Querbohrung
125
30
14
25
-
140
83.0
28
15.8
0.0
153
-
0.3325
Yes
76169951
4059495120041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-1417
06503-1417
定位孔
ohne Querbohrung
160
34
17
25
-
144
83.0
32
19.6
0.0
190
-
0.3733
Yes
76169951
4059495120058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-2110
06503-2110
内四角
ohne Querbohrung
80
24
-
16
-
89
49.0
22
13.4
0.0
100
10
0.0901
Yes
76169951
4059495120065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-2212
06503-2212
内四角
ohne Querbohrung
100
28
-
20
-
108
59.5
26
16.0
0.0
124
12
0.1686
Yes
76169951
4059495120072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-2314
06503-2314
内四角
ohne Querbohrung
125
30
-
25
-
140
83.0
28
15.8
0.0
153
14
0.3302
Yes
76169951
4059495120089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-2417
06503-2417
内四角
ohne Querbohrung
160
34
-
25
-
144
83.0
32
19.6
0.0
190
17
0.3671
Yes
76169951
4059495120096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-11106
06503-11106
定位孔
mit Querbohrung
80
24
10
16
M6
89
49.0
22
13.4
7.5
100
-
0.0910
Yes
76169951
4059495762630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-12126
06503-12126
定位孔
mit Querbohrung
100
28
12
20
M6
108
59.5
26
16.0
7.5
124
-
0.1710
Yes
76169951
4059495762647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-13146
06503-13146
定位孔
mit Querbohrung
125
30
14
25
M6
140
83.0
28
15.8
7.5
153
-
0.3330
Yes
76169951
4059495762654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-14176
06503-14176
定位孔
mit Querbohrung
160
34
17
25
M6
144
83.0
32
19.6
7.5
190
-
0.3730
Yes
76169951
4059495762661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-21106
06503-21106
内四角
mit Querbohrung
80
24
-
16
M6
89
49.0
22
13.4
7.5
100
10
0.0900
Yes
76169951
4059495762678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-22126
06503-22126
内四角
mit Querbohrung
100
28
-
20
M6
108
59.5
26
16.0
7.5
124
12
0.1690
Yes
76169951
4059495762685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-23146
06503-23146
内四角
mit Querbohrung
125
30
-
25
M6
140
83.0
28
15.8
7.5
153
14
0.3300
Yes
76169951
4059495762692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06503-24176
06503-24176
内四角
mit Querbohrung
160
34
-
25
M6
144
83.0
32
19.6
7.5
190
17
0.3670
Yes
76169951
4059495762708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表