Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06362 - 夹紧毂
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手柄, 锥形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06362.prj},{NB=06362-1012},{D1=12},{D2=28},{D3=12},{B=17.5},{B1=15},{L=41},{T=14},{GEW=0.1102},{EAN=4059495091563},{NDM=10},{XA=11},{XB=6.5},{XC=8.7},{NDMXD=6},{XSCHRDK=10.0},{XSCHRK=6},{XSCHRL=16},{XSCHRT=3.0},{XSCHRSW=5},{XE=20},{XF=12.5},{XG=2.5},{XH=18},{XI=10},{XJ=70},{XK=1.5},{XL=120},{XM=45},{XN=45},{XO=10.5},{BEST=06362-1012},{D4=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XD=M 6},{XSCHR=M6x16},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06362-0810
06362-0810
10
24
10
M 8
15.5
13
36
11
0.0730
Yes
84836040
4059495091549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06362-0812
06362-0812
12
24
10
M 8
15.5
13
36
11
0.0681
Yes
84836040
4059495091556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06362-1012
06362-1012
12
28
12
M 10
17.5
15
41
14
0.1102
Yes
84836040
4059495091563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06362-1014
06362-1014
14
28
12
M 10
17.5
15
41
14
0.1064
Yes
84836040
4059495091570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06362-1214
06362-1214
14
32
14
M 12
19.5
17
45
16
0.1570
Yes
84836040
4059495091587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06362-1216
06362-1216
16
32
14
M 12
19.5
17
45
16
0.1503
Yes
84836040
4059495091594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表