Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06322 - 转动圆柱手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手柄, 锥形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06322.prj},{NB=06322-10250690},{BEST=06322-10250690},{D=M10},{D1=25},{D2=14},{L=15},{L1=77},{L2=7},{SW=13},{GEW=0.0759},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495089676},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=40.0},{XC=3.0},{XD=35.0},{XE=12.0},{XF=1.0},{XG=18},{NDM=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06322-06200500
06322-06200500
M6
20
12
12
55
5
10
0.0412
Yes
73181520
4059495089645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-08230600
06322-08230600
M8
23
14
15
67
7
13
0.0643
Yes
73181520
4059495089652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-08250690
06322-08250690
M8
25
14
15
77
7
13
0.0738
Yes
73181520
4059495089669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-10250690
06322-10250690
M10
25
14
15
77
7
13
0.0759
Yes
73181520
4059495089676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-10250800
06322-10250800
M10
26
18
15
86
7
16
0.1214
Yes
73181520
4059495089683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-12250800
06322-12250800
M12
26
18
15
86
7
16
0.1250
Yes
73181520
4059495089706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-10270890
06322-10270890
M10
27
18
15
97
7
16
0.1357
Yes
73181520
4059495089690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06322-12270890
06322-12270890
M12
27
18
15
97
7
16
0.1388
Yes
73181520
4059495089713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表