Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04375 - 夹具夹板支架
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
夹具压板, 动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spannhaken_spannhakenaufnahme/04375.prj},{NB=04375-10063},{BEST=04375-10063},{D=20},{D1=M 10},{D2=M 12},{D3=32},{L=63},{L1=93},{L2=30},{L3=21},{SW=30},{ANZM=39.2},{GEW=0.3241},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495048239},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{ST=1.50},{NDM1=12.000},{XA=9.40},{H=22.500},{LSW=15.000},{IMPERIAL=MM},{XB=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
孔
[mm]
D1
内螺纹
ⁿ/ₐ
D2
外螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
总长度
[mm]
L2
深度
[mm]
L3
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZM
锁紧扭矩
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04375-04035
04375-04035
10
M04
M06
14
35
46
16
13
12
2.7
0.0300
Yes
84662080
4059495642840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04375-06040
04375-06040
12
M06
M08
16
40
54
19
14
13
7.0
0.0450
Yes
84662080
4059495642857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04375-08055
04375-08055
18
M 8
M 8
24
55
74
25
20
22
29.4
0.1385
Yes
84662080
4059495048222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04375-10063
04375-10063
20
M 10
M 12
32
63
93
30
21
30
39.2
0.3241
Yes
84662080
4059495048239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04375-10080
04375-10080
20
M 10
M 12
32
80
110
30
23
30
39.2
0.4294
Yes
84662080
4059495048246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04375-12080
04375-12080
25
M 12
M 12
40
80
110
40
25
36
49.0
0.6033
Yes
84662080
4059495048253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04375-12100
04375-12100
25
M 12
M 12
40
100
130
40
28
36
49.0
0.8007
Yes
84662080
4059495048260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04375-16080
04375-16080
32
M 16
M 16
50
80
110
40
25
46
78.4
0.9331
Yes
84662080
4059495048277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04375-16100
04375-16100
32
M 16
M 16
50
100
130
40
28
46
78.4
1.2330
Yes
84662080
4059495048284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表