Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04233 - 可调式凸轮手柄,带外螺纹,钢制
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04233_3_asmtab.prj},{NB=04233-1502206X50},{BEST=04233-1502206X50},{GR=1},{D=M 6},{D1=18.1},{D2=9},{B=21.5},{B1=15},{H=14.5},{H1=22.0},{A=70.4},{A1=79.2},{F=4},{HANDKRAFT=120},{S=1.2},{L=50},{GEW=0.0834},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495290874},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TYP=8.000},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{PPATH=04233_3_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
外螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
总长度
[mm]
F
夹持力
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
S
行程
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04233-1502205X20
04233-1502205X20
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
20
0.0760
Yes
73181520
4059495290805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1502205X30
04233-1502205X30
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
30
0.0774
Yes
73181520
4059495290812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1502205X40
04233-1502205X40
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
40
0.0781
Yes
73181520
4059495290829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1502205X50
04233-1502205X50
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
50
0.0796
Yes
73181520
4059495290836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1502206X20
04233-1502206X20
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
20
0.0774
Yes
73181520
4059495290843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1502206X30
04233-1502206X30
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
30
0.0796
Yes
73181520
4059495290850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1502206X40
04233-1502206X40
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
40
0.0814
Yes
73181520
4059495290867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1502206X50
04233-1502206X50
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
50
0.0834
Yes
73181520
4059495290874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2502208X25
04233-2502208X25
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
25
0.2506
Yes
73181520
4059495291284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2502208X30
04233-2502208X30
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
30
0.2430
Yes
73181520
4059495291291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2502208X40
04233-2502208X40
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
40
0.2460
Yes
73181520
4059495291307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2502208X50
04233-2502208X50
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
50
0.2490
Yes
73181520
4059495291314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2502210X25
04233-2502210X25
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
25
0.2450
Yes
73181520
4059495291321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2502210X30
04233-2502210X30
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
30
0.2500
Yes
73181520
4059495291338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2502210X40
04233-2502210X40
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
40
0.2624
Yes
73181520
4059495291345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2502210X50
04233-2502210X50
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
50
0.2668
Yes
73181520
4059495291352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表