Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04232 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,钢制
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04232_3_asmtab.prj},{NB=04232-1502206X30},{BEST=04232-1502206X30},{AUSF=Außengewinde},{GR=1},{D=M 6},{D1=18.1},{D2=9},{B=21.5},{B1=15},{H=14.5},{H1=22.0},{A=70.4},{A1=79.2},{L=30},{F=4},{HANDKRAFT=120},{S=1.2},{GEW=0.0810},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495290317},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{TYP2=1.000},{NDM=6.000},{NDM1=0.000},{TYP=9},{XA=30.000},{PPATH=04232_3_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
长度
[mm]
L
长度
ⁿ/ₐ
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
S
行程
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04232-1502205
04232-1502205
内螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
-
4
120
1.2
0.0698
Yes
73181600
4059495290249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1502206
04232-1502206
内螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
-
4
120
1.2
0.0699
Yes
73181600
4059495290294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-2502208
04232-2502208
内螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
-
8
350
1.5
0.2333
Yes
73181600
4059495290348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1502205X20
04232-1502205X20
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4
120
1.2
0.0758
Yes
73181520
4059495290256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1502205X30
04232-1502205X30
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4
120
1.2
0.0775
Yes
73181520
4059495290263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1502205X40
04232-1502205X40
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4
120
1.2
0.0772
Yes
73181520
4059495290270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1502205X50
04232-1502205X50
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4
120
1.2
0.0783
Yes
73181520
4059495290287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1502206X20
04232-1502206X20
外螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4
120
1.2
0.0774
Yes
73181520
4059495290300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1502206X30
04232-1502206X30
外螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4
120
1.2
0.0810
Yes
73181520
4059495290317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1502206X40
04232-1502206X40
外螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4
120
1.2
0.0812
Yes
73181520
4059495290324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-1502206X50
04232-1502206X50
外螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4
120
1.2
0.0843
Yes
73181520
4059495290331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-2502208X25
04232-2502208X25
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
25
8
350
1.5
0.2502
Yes
73181520
4059495290355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-2502208X30
04232-2502208X30
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
30
8
350
1.5
0.2524
Yes
73181520
4059495290362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-2502208X40
04232-2502208X40
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
40
8
350
1.5
0.2522
Yes
73181520
4059495290379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-2502208X50
04232-2502208X50
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
50
8
350
1.5
0.2559
Yes
73181520
4059495290386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-2502210X25
04232-2502210X25
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
25
8
350
1.5
0.2565
Yes
73181520
4059495290393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-2502210X30
04232-2502210X30
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
30
8
350
1.5
0.2587
Yes
73181520
4059495290409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-2502210X40
04232-2502210X40
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
40
8
350
1.5
0.2596
Yes
73181520
4059495290416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-2502210X50
04232-2502210X50
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
50
8
350
1.5
0.2658
Yes
73181520
4059495290423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表