Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03165 - 定心夹具
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
定心夹具, 弹性夹头, 筒夹
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zentrierspanner_spanndorne/03165_asmtab.prj},{NB=03165-081630},{D2=0},{D3=23.0},{L1=16},{L2=0},{DMIN=24},{DMAX=30},{HMIN=32.0},{HMAX=44.5},{LMIN=7.0},{SW=19},{SW1=5.0},{GEW=0.1126},{EAN=4059495033075},{VERS=1},{VERS1=0},{VERS2=0},{SCHRLAENGE=20.000},{NDM=8},{ST=1.25},{XA=23.0},{XB=16.0},{XC=22.50},{XD=11.20},{XE=6.0},{XF=8.75},{XG=0.5},{XH=0.5},{XI=34.0},{XJ=10.0},{XK=19.0},{XL=6.0},{XNDM=6.0},{XKDM=4.917},{STX=1.00},{XM=17.0},{XN=20.0},{XO=1.0},{XP=6.0},{XQ=2.5},{XR=0.0},{BEST=03165-081630},{AUSF=Außengewinde},{D1=M 8},{ANZDM=10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{SCHRAUBE=M 6},{IMPERIAL=MM},{PPATH=03165_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
DMIN
[mm]
DMAX
[mm]
HMIN
[mm]
HMAX
[mm]
LMIN
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
ANZDM
最大锁紧扭矩 Nm
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03165-061215
03165-061215
外螺纹
M 6
0
11.4
12
0
12
15
22.0
27.5
4.8
9
2.5
2.2
0.0202
Yes
84662080
4059495033006
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03165-061219
03165-061219
外螺纹
M 6
0
14.0
12
0
15
19
24.5
32.0
4.8
12
4.0
6
0.0334
Yes
84662080
4059495033013
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03165-081624
03165-081624
外螺纹
M 8
0
17.8
16
0
19
24
26.0
35.0
4.5
15
5.0
10
0.0583
Yes
84662080
4059495033068
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03165-081630
03165-081630
外螺纹
M 8
0
23.0
16
0
24
30
32.0
44.5
7.0
19
5.0
10
0.1126
Yes
84662080
4059495033075
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03165-0615
03165-0615
内螺纹
M 6
12
11.4
0
4
12
15
22.0
27.5
4.8
9
2.5
2.2
0.0205
Yes
84662080
4059495033020
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03165-0619
03165-0619
内螺纹
M 6
12
14.0
0
4
15
19
24.5
32.0
4.8
12
4.0
6
0.0349
Yes
84662080
4059495033037
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03165-0624
03165-0624
内螺纹
M 6
12
17.8
0
4
19
24
26.0
35.0
4.5
15
5.0
10
0.0556
Yes
84662080
4059495033044
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03165-0630
03165-0630
内螺纹
M 6
12
23.0
0
4
24
30
32.0
44.5
7.0
19
5.0
10
0.1115
Yes
84662080
4059495033051
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表