Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03412 - 插销 带磁性轴向锁销
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelsperrbolzen/03412.prj},{NB=03412-3308070},{GR=2},{B=23},{D=33.2},{D1X=8.000},{D2=17.3},{L2=33.0},{L3=26.1},{L5X=70.00},{FESTIGKEIT=38},{GEW=0.0498},{EAN=4059495414409},{TYP=1},{XA=1.5},{XB=1.4},{XC=4.6},{XD=26.7},{XE=16.7},{XF=1.9},{XG=1.8},{XH=0.5},{XI=16.7},{XJ=18.7},{XK=14.6},{XL=4.2},{XM=10.9},{XN=11.9},{XO=5.5},{XP=7.2},{XQ=27.5},{XR=10.9},{XS=16.0},{XT=0.6},{XV=150.0},{XW=40.0},{XX=15.6},{XM1=2.800},{XN1=43.000},{XO1=4.700},{XP1=13.600},{BEST=03412-3308070},{D1=8},{L5=70},{AUFNAHME=8},{HALTEKRAFT=43},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
AUFNAHME
安装孔
[mm]
FESTIGKEIT
双边径向力 max.
[kN]
HALTEKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03412-3306015
03412-3306015
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
15
6
22
43
0.0226
Yes
73182900
4059495414287
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3306030
03412-3306030
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
30
6
22
43
0.0290
Yes
73182900
4059495414294
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3306040
03412-3306040
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
40
6
22
43
0.0311
Yes
73182900
4059495414300
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3306050
03412-3306050
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
50
6
22
43
0.0333
Yes
73182900
4059495414317
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3306060
03412-3306060
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
60
6
22
43
0.0356
Yes
73182900
4059495414324
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3306070
03412-3306070
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
70
6
22
43
0.0378
Yes
73182900
4059495414331
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3306080
03412-3306080
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
80
6
22
43
0.0370
Yes
73182900
4059495414348
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3308015
03412-3308015
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
15
8
38
43
0.0284
Yes
73182900
4059495414355
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3308030
03412-3308030
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
30
8
38
43
0.0342
Yes
73182900
4059495414362
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3308040
03412-3308040
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
40
8
38
43
0.0380
Yes
73182900
4059495414379
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3308050
03412-3308050
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
50
8
38
43
0.0418
Yes
73182900
4059495414386
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3308060
03412-3308060
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
60
8
38
43
0.0458
Yes
73182900
4059495414393
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3308070
03412-3308070
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
70
8
38
43
0.0498
Yes
73182900
4059495414409
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-3308080
03412-3308080
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
80
8
38
43
0.0560
Yes
73182900
4059495414416
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4610015
03412-4610015
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
15
10
60
74
0.0520
Yes
73182900
4059495414423
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4610030
03412-4610030
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
30
10
60
74
0.0679
Yes
73182900
4059495414430
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4610040
03412-4610040
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
40
10
60
74
0.0670
Yes
73182900
4059495414447
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4610050
03412-4610050
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
50
10
60
74
0.0730
Yes
73182900
4059495414454
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4610060
03412-4610060
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
60
10
60
74
0.0800
Yes
73182900
4059495414461
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4610070
03412-4610070
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
70
10
60
74
0.0860
Yes
73182900
4059495414478
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4610080
03412-4610080
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
80
10
60
74
0.0983
Yes
73182900
4059495414485
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4612030
03412-4612030
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
30
12
86
74
0.0690
Yes
73182900
4059495414492
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4612040
03412-4612040
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
40
12
86
74
0.0780
Yes
73182900
4059495414508
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4612050
03412-4612050
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
50
12
86
74
0.0870
Yes
73182900
4059495414515
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03412-4612060
03412-4612060
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
60
12
86
74
0.0960
Yes
73182900
4059495414522
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表