Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03330 - 侧向弹簧柱塞
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
侧向弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_seitendruckstuecke/03330.prj},{NB=03330-22056_0},{BEST=03330-22056},{AUSF=mit Abdichtung},{MATERIAL=Stahl},{POS=0},{D=10},{D1=5},{L=12},{L1=6.0},{D2=10},{S=0.8},{F=50},{X1=0.0},{X2=1.5},{X3=1.7},{X4=1.7},{X6=1.7},{X8=1.7},{BESTMW=03330-05},{GEW=0.0028},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495040967},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{XPOS=0,[-$S.:+$S.]},{L11=12},{XA=10.00000},{XB=10},{TAB=1.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
D2
直径
[mm]
S
S+/-
[mm]
F
力约为
[N]
X1
Y=1时 X值
[mm]
X2
Y=2时 X值
[mm]
X3
Y=3时 X值
[mm]
X4
X bei Y = 4
[mm]
X6
Y=6时 X值
[mm]
X8
Y=8时 X值
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03330-21034
03330-21034
无密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
10
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0006
Yes
73181520
4059495040776
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21036
03330-21036
无密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
20
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0007
Yes
73181520
4059495040783
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21038
03330-21038
无密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
40
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0013
Yes
73181520
4059495040790
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21054
03330-21054
无密封
钢制
10
5
11
6.7
10
0.8
20
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0025
Yes
73181520
4059495040806
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21056
03330-21056
无密封
钢制
10
5
11
6.7
10
0.8
50
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0028
Yes
73181520
4059495040813
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21058
03330-21058
无密封
钢制
10
5
11
6.7
10
0.8
100
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0030
Yes
73181520
4059495040820
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21064
03330-21064
无密封
钢制
10
6
11
10.7
10
1.0
40
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0035
Yes
73181520
4059495040837
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21066
03330-21066
无密封
钢制
10
6
11
10.7
10
1.0
75
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0036
Yes
73181520
4059495040844
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21068
03330-21068
无密封
钢制
10
6
11
10.7
10
1.0
100
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0036
Yes
73181520
4059495040851
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21084
03330-21084
无密封
钢制
12
8
13
13.9
12
1.3
50
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.7
0.0068
Yes
73181520
4059495040868
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21086
03330-21086
无密封
钢制
12
8
13
13.9
12
1.3
100
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.7
0.0074
Yes
73181520
4059495040875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21088
03330-21088
无密封
钢制
12
8
13
13.9
12
1.3
150
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.7
0.0078
Yes
73181520
4059495040882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21104
03330-21104
无密封
钢制
16
10
17
16.7
16
1.6
100
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0147
Yes
73181520
4059495040899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21106
03330-21106
无密封
钢制
16
10
17
16.7
16
1.6
150
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0147
Yes
73181520
4059495040905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-21108
03330-21108
无密封
钢制
16
10
17
16.7
16
1.6
200
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0157
Yes
73181520
4059495040912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-22034
03330-22034
带密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
10
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0006
Yes
73181520
4059495040929
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-22036
03330-22036
带密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
20
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0007
Yes
73181520
4059495040936
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-22038
03330-22038
带密封
钢制
6
3
7
4.0
6
0.5
40
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0007
Yes
73181520
4059495040943
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-22054
03330-22054
带密封
钢制
10
5
12
6.0
10
0.8
20
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0027
Yes
73181520
4059495040950
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-22056
03330-22056
带密封
钢制
10
5
12
6.0
10
0.8
50
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0028
Yes
73181520
4059495040967
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-22058
03330-22058
带密封
钢制
10
5
12
6.0
10
0.8
100
0.0
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0030
Yes
73181520
4059495040974
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-22064
03330-22064
带密封
钢制
10
6
12
10.0
10
1.0
40
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0034
Yes
73181520
4059495040981
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-22066
03330-22066
带密封
钢制
10
6
12
10.0
10
1.0
75
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0037
Yes
73181520
4059495040998
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-22068
03330-22068
带密封
钢制
10
6
12
10.0
10
1.0
100
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
1.9
0.0040
Yes
73181520
4059495041001
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03330-22084
03330-22084
带密封
钢制
12
8
14
13.0
12
1.3
50
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
2.7
0.0068
Yes
73181520
4059495041018
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表