Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03090 - 锁紧柱塞 带锁定标记
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03090_2.prj},{NB=03090-713081},{D=8},{D2=33},{L=68.0},{L1=26},{L2=10},{L3=23},{H=8},{SW1=19},{SW2=0},{F=2.3},{F1=15.0},{F2=35.0},{GEW=0.0707},{EAN=4059495349428},{ST=1.5},{NDM=16.0},{XA=24.0},{XB=8.0},{XC=0.5},{XD=19.0},{XE=53.9},{XF=0.3},{XG=2.3},{XH=2.5},{XI=0.9},{XJ=31.0},{XK=3.8},{XL=26.0},{XM=0.1},{XN=30.0},{XO=0.2},{XP=11.0},{XQ=10.0},{XR=5.0},{XS=0.3},{XT=8.0},{XU=12.0},{XV=1.0},{XW=0.0},{XX=0.000},{BEST=03090-71308},{FORM=A},{D1=M16X1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,,KIPP_USA},{ZGT=Markierungsring },{IMPERIAL=MM},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
ⁿ/ₐ
F
F x 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[mm]
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03090-71105
03090-71105
A
5
M10X1
21
43.5
17
7
15
5
13
0
1.3
5.0
12.0
0.0191
Yes
73181900
4059495349404
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-71206
03090-71206
A
6
M12X1,5
25
51.7
20
8
17
6
14
0
1.8
6.0
14.0
0.0284
Yes
73181900
4059495349411
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-71308
03090-71308
A
8
M16X1,5
33
68.0
26
10
23
8
19
0
2.3
15.0
35.0
0.0707
Yes
73181900
4059495349428
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-72105
03090-72105
B
5
M10X1
21
43.5
17
7
15
5
13
17
1.3
5.0
12.0
0.0253
Yes
73181900
4059495349435
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-72206
03090-72206
B
6
M12X1,5
25
51.7
20
8
17
6
14
19
1.8
6.0
14.0
0.0374
Yes
73181900
4059495349442
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-72308
03090-72308
B
8
M16X1,5
33
68.0
26
10
23
8
19
24
2.3
15.0
35.0
0.0884
Yes
73181900
4059495349459
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表