Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089-10 - 分度销带防扭转装置和起动斜坡
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03089-10.prj},{NB=03089-10-0130801},{D=8},{D2=33},{L=66.0},{L1=26},{L2=10},{L3=23},{H=6},{SW1=19},{F1=20},{F2=35},{GEW=0.0672},{EAN=4059495430591},{NDM=16.000},{TYP=0.000},{XA=24.000},{XB=0.600},{XC=0.000},{XD=19.000},{XE=53.900},{XF=0.300},{XG=2.300},{XH=2.500},{XI=0.500},{XJ=26.900},{XK=3.800},{XL=26.000},{XM=7.000},{XN=12.000},{XO=6.100},{XP=5.200},{XQ=3.200},{XR=13.500},{XS=3.600},{XT=1.000},{XU=3.000},{XV=31.000},{XW=11.000},{XX=24.000},{XY=8.000},{XZ=6.000},{ST=2.000},{XA1=7.600},{XB1=7.500},{XC1=3.300},{XD1=11.800},{BEST=03089-10-013080},{FORM=A},{MATERIAL=Edelstahl},{D1=M16},{SW2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
H
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-10-12061
03089-10-12061
A
Stahl
6
M12X1,5
25
49.7
20
8
17
4
14
-
8
14
0.0284
Yes
73181900
4059495430522
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-12060
03089-10-12060
A
Stahl
6
M12
25
49.7
20
8
17
4
14
-
8
14
0.0281
Yes
73181900
4059495430539
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-13081
03089-10-13081
A
Stahl
8
M16X1,5
33
66.0
26
10
23
6
19
-
20
35
0.0688
Yes
73181900
4059495430546
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-13080
03089-10-13080
A
Stahl
8
M16
33
66.0
26
10
23
6
19
-
20
35
0.0450
Yes
73181900
4059495430553
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-012061
03089-10-012061
A
Edelstahl
6
M12X1,5
25
49.7
20
8
17
4
14
-
8
14
0.0285
Yes
73181900
4059495430560
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-012060
03089-10-012060
A
Edelstahl
6
M12
25
49.7
20
8
17
4
14
-
8
14
0.0280
Yes
73181900
4059495430577
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-013081
03089-10-013081
A
Edelstahl
8
M16X1.5
33
66.0
26
10
23
6
19
-
20
35
0.0689
Yes
73181900
4059495430584
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-013080
03089-10-013080
A
Edelstahl
8
M16
33
66.0
26
10
23
6
19
-
20
35
0.0672
Yes
73181900
4059495430591
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-22061
03089-10-22061
B
Stahl
6
M12X1,5
25
49.7
20
8
17
4
14
19
8
14
0.0300
Yes
73181900
4059495430607
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-22060
03089-10-22060
B
Stahl
6
M12
25
49.7
20
8
17
4
14
19
8
14
0.0300
Yes
73181900
4059495430614
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-23081
03089-10-23081
B
Stahl
8
M16X1,5
33
66.0
26
10
23
6
19
24
20
35
0.0450
Yes
73181900
4059495430621
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-23080
03089-10-23080
B
Stahl
8
M16
33
66.0
26
10
23
6
19
24
20
35
0.0450
Yes
73181900
4059495430638
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-022061
03089-10-022061
B
Edelstahl
6
M12X1,5
25
49.7
20
8
17
4
14
19
8
14
0.0300
Yes
73181900
4059495430645
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-022060
03089-10-022060
B
Edelstahl
6
M12
25
49.7
20
8
17
4
14
19
8
14
0.0300
Yes
73181900
4059495430652
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-023081
03089-10-023081
B
Edelstahl
8
M16X1,5
33
66.0
26
10
23
6
19
24
20
35
0.0450
Yes
73181900
4059495430669
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-10-023080
03089-10-023080
B
Edelstahl
8
M16
33
66.0
26
10
23
6
19
24
20
35
0.0450
Yes
73181900
4059495430676
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表