Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089-05 - 钢制或不锈钢锁紧柱塞 带塑料孔眼把手
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03089-05_asmtab.prj},{NB=03089-05-1238161841},{A=40},{B=10.7},{D=8},{L=81.0},{L1=26},{L2=45.3},{L3=23},{S=8},{SW1=16},{F=2.3},{F1=8},{F2=19},{ANZDM=20},{GEW=0.0700},{EAN=4059495942933},{TYP=0},{TYP1=1},{NDM=16.000},{ST=1.000},{XA=0.000},{BEST=03089-05-123816184},{FORM=B},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{MATERIAL=Edelstahl},{D1=M 16 x 1,5},{SW2=24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte_Position','2','gespannte_Position'},{XB=blank},{XC=A2},{PPATH=03089-05_schb.prj},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
L
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
间距
[mm]
S
行程
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
F x 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
[N]
ANZDM
最大锁紧扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
03089-05-0104080
03089-05-0104080
A
黑灰色 RAL 7021
钢制
20
5.3
4
M 8
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942308
03089-05-0115100
03089-05-0115100
A
黑灰色 RAL 7021
钢制
25
6.7
5
M 10
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942315
03089-05-0126120
03089-05-0126120
A
黑灰色 RAL 7021
钢制
30
8.0
6
M 12
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942322
03089-05-0138160
03089-05-0138160
A
黑灰色 RAL 7021
钢制
40
10.7
8
M 16
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942339
03089-05-010408084
03089-05-010408084
A
交通红 RAL 3020
钢制
20
5.3
4
M 8
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942346
03089-05-011510084
03089-05-011510084
A
交通红 RAL 3020
钢制
25
6.7
5
M 10
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942353
03089-05-012612084
03089-05-012612084
A
交通红 RAL 3020
钢制
30
8.0
6
M 12
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942360
03089-05-013816084
03089-05-013816084
A
交通红 RAL 3020
钢制
40
10.7
8
M 16
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942377
03089-05-0104081
03089-05-0104081
A
黑灰色 RAL 7021
钢制
20
5.3
4
M 8 x 1
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942384
03089-05-0115101
03089-05-0115101
A
黑灰色 RAL 7021
钢制
25
6.7
5
M 10 x 1
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942391
03089-05-0126121
03089-05-0126121
A
黑灰色 RAL 7021
钢制
30
8.0
6
M 12 x 1,5
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942407
03089-05-0138161
03089-05-0138161
A
黑灰色 RAL 7021
钢制
40
10.7
8
M 16 x 1,5
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942414
03089-05-010408184
03089-05-010408184
A
交通红 RAL 3020
钢制
20
5.3
4
M 8 x 1
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942421
03089-05-011510184
03089-05-011510184
A
交通红 RAL 3020
钢制
25
6.7
5
M 10 x 1
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942438
03089-05-012612184
03089-05-012612184
A
交通红 RAL 3020
钢制
30
8.0
6
M 12 x 1,5
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942445
03089-05-013816184
03089-05-013816184
A
交通红 RAL 3020
钢制
40
10.7
8
M 16 x 1,5
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942452
03089-05-1104080
03089-05-1104080
A
黑灰色 RAL 7021
不锈钢
20
5.3
4
M 8
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942469
03089-05-1115100
03089-05-1115100
A
黑灰色 RAL 7021
不锈钢
25
6.7
5
M 10
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942476
03089-05-1126120
03089-05-1126120
A
黑灰色 RAL 7021
不锈钢
30
8.0
6
M 12
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942483
03089-05-1138160
03089-05-1138160
A
黑灰色 RAL 7021
不锈钢
40
10.7
8
M 16
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942490
03089-05-110408084
03089-05-110408084
A
交通红 RAL 3020
不锈钢
20
5.3
4
M 8
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942506
03089-05-111510084
03089-05-111510084
A
交通红 RAL 3020
不锈钢
25
6.7
5
M 10
52.2
17
28.5
15
5
10
-
1.3
6
12
7
0.0170
Yes
73181900
4059495942513
03089-05-112612084
03089-05-112612084
A
交通红 RAL 3020
不锈钢
30
8.0
6
M 12
61.7
20
34.0
17
6
12
-
1.8
8
15
15
0.0350
Yes
73181900
4059495942520
03089-05-113816084
03089-05-113816084
A
交通红 RAL 3020
不锈钢
40
10.7
8
M 16
81.0
26
45.3
23
8
16
-
2.3
8
19
20
0.0500
Yes
73181900
4059495942537
03089-05-1104081
03089-05-1104081
A
黑灰色 RAL 7021
不锈钢
20
5.3
4
M 8 x 1
44.5
15
23.8
13
4
8
-
1.0
6
12
2
0.0100
Yes
73181900
4059495942544
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03099-50 - 锁紧柱塞的定位衬套
norelem
30.05.2024
03089 - 锁紧柱塞,加长顶销
norelem
10.06.2024
03090 - 钢制或不锈钢锁紧柱塞 带偏心把手
norelem
30.05.2024
03195 - 插销 带钥匙圈
norelem
30.05.2024
03089 - 锁紧柱塞,短款
norelem
10.06.2024
03090 - 锁紧柱塞,带 T 型把手
norelem
30.05.2024
03092 - 锁紧柱塞
norelem
30.05.2024
27650 - 角接头,DIN 71802
norelem
10.06.2024
BABa - Lifting pin - Simplified view
HPC
17.02.2022
03089 - 短款锁紧柱塞,带螺纹锁
norelem
30.05.2024
03338 - 伸缩式弹簧柱塞
norelem
30.05.2024
03091 - 锁紧柱塞
norelem
30.05.2024
03093 - 无轴环锁紧柱塞
norelem
10.06.2024
03089 - 锁紧柱塞
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表