Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02001 - 自适应球头端面,摆角为 14° 和 20°
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
自适应球头端面
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/pendelauflagen/02001.prj},{NB=02001-120_C_(0)},{TYP2=1},{D1=34},{D2=18},{D4=0.00},{L=40.0},{H=40.0},{L1=15},{H1=0.0},{L2=0.0},{H2=0.0},{L3=0.0},{E=41.6},{T=15},{SW=36},{KUGEL=25},{GEW=0.2118},{EAN=4059495007311},{TYP=1.000},{TYP1=0.000},{NDR=20.000},{KDR=17.294},{STR=2.50},{TAB=0},{XA=8.900},{XB=7.700},{XC=35.200},{XD=0.500},{XE=33.700},{XF=28.500},{XG=0.500},{BEST=02001-120},{FORM=C},{AUSF=Kugel abgeflacht, plan},{D3=M 20},{BELASTUNG=90},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{WX=0,[-20:20]},{EOL=31.12.2099},{ALPHA=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
ⁿ/ₐ
D4
直径
[mm]
H
höhe
ⁿ/ₐ
H1
高度
ⁿ/ₐ
H2
高度
ⁿ/ₐ
E
宽度
[mm]
T
深度
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
KUGEL
顶珠 Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
02001-1061
02001-1061
C
平头顶珠,平整
12
7
M 6
0.00
17.5
0.0
12.5
19.6
6
17
10
14
0.0189
Yes
84662080
4059495007243
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-106
02001-106
C
平头顶珠,平整
16
7
M 6
0.00
17.5
0.0
0.0
19.6
6
17
10
14
0.0224
Yes
84662080
4059495007236
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-108
02001-108
C
平头顶珠,平整
22
11
M 8
0.00
26.0
0.0
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0642
Yes
84662080
4059495007250
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-1101
02001-1101
C
平头顶珠,平整
18
11
M 10
0.00
26.0
0.0
20.0
27.7
9
24
16
34
0.0576
Yes
84662080
4059495007274
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-110
02001-110
C
平头顶珠,平整
22
11
M 10
0.00
26.0
0.0
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0639
Yes
84662080
4059495007267
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-112
02001-112
C
平头顶珠,平整
22
11
M 12
0.00
26.0
0.0
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0610
Yes
84662080
4059495007281
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-1161
02001-1161
C
平头顶珠,平整
26
18
M 16
0.00
40.0
0.0
30.0
41.6
15
36
25
90
0.1953
Yes
84662080
4059495007304
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-116
02001-116
C
平头顶珠,平整
34
18
M 16
0.00
40.0
0.0
0.0
41.6
15
36
25
90
0.2239
Yes
84662080
4059495007298
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-120
02001-120
C
平头顶珠,平整
34
18
M 20
0.00
40.0
0.0
0.0
41.6
15
36
25
90
0.2118
Yes
84662080
4059495007311
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-9061
02001-9061
M
平头顶珠,硬质合金齿面
12
7
M 6
6.35
17.5
0.6
12.5
19.6
6
17
10
14
0.0180
Yes
84662080
4059495007335
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-906
02001-906
M
平头顶珠,硬质合金齿面
16
7
M 6
6.35
17.5
0.6
0.0
19.6
6
17
10
14
0.0219
Yes
84662080
4059495007328
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-908
02001-908
M
平头顶珠,硬质合金齿面
22
11
M 8
7.50
26.0
0.8
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0669
Yes
84662080
4059495007342
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-9101
02001-9101
M
平头顶珠,硬质合金齿面
18
11
M 10
7.50
26.0
0.8
20.0
27.7
9
24
16
34
0.0562
Yes
84662080
4059495007366
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-910
02001-910
M
平头顶珠,硬质合金齿面
22
11
M 10
7.50
26.0
0.8
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0646
Yes
84662080
4059495007359
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-912
02001-912
M
平头顶珠,硬质合金齿面
22
11
M 12
7.50
26.0
0.8
0.0
27.7
9
24
16
34
0.0609
Yes
84662080
4059495007373
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-9161
02001-9161
M
平头顶珠,硬质合金齿面
26
18
M 16
12.70
40.0
0.9
30.0
41.6
15
36
25
90
0.1954
Yes
84662080
4059495007397
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-916
02001-916
M
平头顶珠,硬质合金齿面
34
18
M 16
12.70
40.0
0.9
0.0
41.6
15
36
25
90
0.2260
Yes
84662080
4059495007380
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
02001-920
02001-920
M
平头顶珠,硬质合金齿面
34
18
M 20
12.70
40.0
0.9
0.0
41.6
15
36
25
90
0.2132
Yes
84662080
4059495007403
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表