Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01126 - 底板 带 T 型槽
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
板件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/platten/01126_3.prj},{NB=01126-31460120},{B=600},{H=60},{H4=23},{L=1200},{L6=1100},{L9=100},{BN=14},{NL=11},{NB1=5},{D2=30},{ANZAHL=288},{GEW=685.000},{AUSFX=2},{VERS=1.000},{XA=23.0},{XB=28.0},{XC=9.0},{XD=50.0},{XE=1.6},{XF=0.6},{XG=0.0},{XH=0.0},{XI=0.0},{NDM=12.0},{ST=0.00},{NDM1=0.0},{ST1=0.00},{XX=0.0},{BEST=01126-31460120},{MATERIAL=Grauguss},{AUSF=mit T-Nut},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495513737},{FILTER=NORELEM,},{ZGT1=Rasterbohrung},{ZGT2=Positionierbohrung},{ZGT3=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912, M16},{ZGT4=Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912, M12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L9
间距
[mm]
BN
T-Nutenbreite
[mm]
NL
Reihen in X-Richtung
ⁿ/ₐ
NB1
Reihen in Y-Richtung
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01126-31440060
01126-31440060
灰口铸铁
400
60
23
600
500
100
14
5
3
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31450060
01126-31450060
灰口铸铁
500
60
23
600
500
100
14
5
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31460060
01126-31460060
灰口铸铁
600
60
23
600
500
100
14
5
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31440080
01126-31440080
灰口铸铁
400
60
23
800
700
100
14
7
3
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31445090
01126-31445090
灰口铸铁
450
60
23
900
800
100
14
8
3
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31450100
01126-31450100
灰口铸铁
500
60
23
1000
900
100
14
9
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31460120
01126-31460120
灰口铸铁
600
60
23
1200
1100
100
14
11
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31840060
01126-31840060
灰口铸铁
400
75
30
600
500
100
18
5
3
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31850060
01126-31850060
灰口铸铁
500
75
30
600
500
100
18
5
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31860060
01126-31860060
灰口铸铁
600
75
30
600
500
100
18
5
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31840080
01126-31840080
灰口铸铁
400
75
30
800
700
100
18
7
3
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31845090
01126-31845090
灰口铸铁
450
75
30
900
800
100
18
8
3
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31850100
01126-31850100
灰口铸铁
500
75
30
1000
900
100
18
9
4
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01126-31860120
01126-31860120
灰口铸铁
600
75
30
1200
1100
100
18
11
5
685.000
Yes
84662020
4059495513737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表