Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01250 - 弯板,带和不带 T 型槽的,灰口铸铁
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
弯板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/aufspannwinkel/01250.prj},{NB=01250-125160},{L=125},{L1=100},{B=100},{H=160},{H1=0},{S=20},{S1=10},{A=0},{X=10},{RET=0},{GEW=4.842},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XF=0.000},{XG=10.000},{XH=0.000},{TYP=0.000},{XJ=20},{TYP1=0.000},{XA=140.000},{XE=30.000},{XI=20.000},{XK=5.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=10.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{NDM=0.000},{BEST=01250-125160},{AUSF=ohne T-Nuten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495003122},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
S
长度
[mm]
S1
长度
[mm]
A
高度
[mm]
X
长度
[mm]
RET
T 形槽
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01250-3203701
01250-3203701
带 T 型槽
320
280
200
370
65
50
25
80
25
14
61.000
Yes
84662020
4059495003160
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-4004501
01250-4004501
带 T 型槽
400
280
265
450
75
60
30
100
30
18
114.000
Yes
84662020
4059495003184
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-5005501
01250-5005501
带 T 型槽
500
360
315
550
75
70
35
100
35
18
203.000
Yes
84662020
4059495003207
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-6306401
01250-6306401
带 T 型槽
630
520
350
640
80
80
40
160
35
22
326.321
Yes
84662020
4059495003221
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-7007501
01250-7007501
带 T 型槽
700
600
400
750
135
80
40
160
40
22
430.000
Yes
84662020
4059495003245
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-100125
01250-100125
无 T 型槽
100
40
100
125
0
20
10
0
10
0
3.262
Yes
84662020
4059495003115
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-125160
01250-125160
无 T 型槽
125
100
100
160
0
20
10
0
10
0
4.842
Yes
84662020
4059495003122
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-200250
01250-200250
无 T 型槽
200
120
125
250
0
30
15
0
15
0
17.000
Yes
84662020
4059495003139
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-250300
01250-250300
无 T 型槽
250
200
150
300
0
40
20
0
20
0
34.600
Yes
84662020
4059495003146
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-320370
01250-320370
无 T 型槽
320
280
200
370
0
50
25
0
25
0
61.000
Yes
84662020
4059495003153
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-400450
01250-400450
无 T 型槽
400
280
265
450
0
60
30
0
30
0
125.000
Yes
84662020
4059495003177
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-500550
01250-500550
无 T 型槽
500
360
315
550
0
70
35
0
35
0
203.000
Yes
84662020
4059495003191
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-630640
01250-630640
无 T 型槽
630
520
350
640
0
80
40
0
35
0
326.000
Yes
84662020
4059495003214
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01250-700750
01250-700750
无 T 型槽
700
600
400
750
0
80
40
0
40
0
453.321
Yes
84662020
4059495003238
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表