Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
80150-10 - 插塞连接器衬套 M12x1 带有螺纹锁
norelem
电动机构
80000 连接器 带电缆连接器 能量链
带电缆连接器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elektromechanik/gruppe_80000/steckverbinder_m_kabel/80150-10.prj},{NB=80150-10-1212X10000},{D1=6.0},{L=43.5},{L1=0},{P=10000},{GEW=0.3670},{EAN=4059495772226},{XA=12.700},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XE=0.000},{TYP=4},{TYP1=2.000},{TYP2=0.000},{BEST=80150-10-1212X10000},{FORM=A},{FORMT=Buchse gerade},{AUSF2=12-polig},{MATERIAL=PVC},{ANZAHLL=12 x 0,14 mm²},{SA=IP65/IP67},{BTS=30 AC / 30 DC},{BMSS=800},{BMS=1,5},{LWS=138},{VG=3},{NS=300 AC},{PS=1500 AC},{BRKB=≥10 x D1},{BRKF=≥7,5 x D1},{ANZBZ=2000000 (25 °C)},{TEMPKB=T= -5 °C - +70 °C},{TEMPKF=T= -30 °C - +70 °C},{EMVT=ungeschirmt},{HALF=nein},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85444930},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
AUSF2
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
组件
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
直径
[mm]
L1
间距
[mm]
P
高度
[mm]
ANZAHLL
导线线数 x 导线截面
[mm²]
GEW
重量约
[kg]
SA
防护级别
ⁿ/ₐ
BTS
工作电压
[V]
BMSS
额定 浪涌电压
[V]
BMS
额定电流 (40 °C)
[A]
LWS
导体电阻 (20 °C) Ω/Km
ⁿ/ₐ
VG
脏物程度
ⁿ/ₐ
NS
标称电压
[V]
PS
测试电压
[V]
BRKB
弯曲半径
ⁿ/ₐ
BRKF
弯曲半径
ⁿ/ₐ
ANZBZ
数量
ⁿ/ₐ
TEMPKB
温度范围 电缆 波动
ⁿ/ₐ
TEMPKF
温度范围 电缆 固定
ⁿ/ₐ
EMVT
电磁兼容性
ⁿ/ₐ
HALF
Halogen-free
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
80150-10-1203X2000
80150-10-1203X2000
A
直形衬套
3 引脚
Polyurethan
4.1
38.0
0
2000
3 X 0,34 mm²
0.1350
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
57
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-1203X5000
80150-10-1203X5000
A
直形衬套
3 引脚
Polyurethan
4.1
38.0
0
5000
3 X 0,34 mm²
0.1350
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
57
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-1204X3000
80150-10-1204X3000
A
直形衬套
4 引脚
Polyurethan
5.0
38.0
0
3000
4 x 0,34 mm²
0.0640
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
60
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059495772158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-1204X5000
80150-10-1204X5000
A
直形衬套
4 引脚
Polyurethan
5.0
38.0
0
5000
4 x 0,34 mm²
0.0640
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
60
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059495772165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-1208X2500
80150-10-1208X2500
A
直形衬套
8 引脚
Polyurethan
5.8
43.5
0
2500
8 x 0,25 mm²
0.1250
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-1208X5000
80150-10-1208X5000
A
直形衬套
8 引脚
Polyurethan
5.8
43.5
0
5000
8 x 0,25 mm²
0.1960
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-1212X3000
80150-10-1212X3000
A
直形衬套
12 引脚
Polyurethan
6.0
43.5
0
3000
12 x 0,14 mm²
0.1521
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -25 °C - +85 °C
T= -40 °C - +85 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-1212X5000
80150-10-1212X5000
A
直形衬套
12 引脚
Polyurethan
6.0
43.5
0
5000
12 x 0,14 mm²
0.2300
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -25 °C - +85 °C
T= -40 °C - +85 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-1208X10000
80150-10-1208X10000
A
直形衬套
8 引脚
PVC
6.0
43.5
0
10000
8 x 0,25 mm²
0.1250
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059495772196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-1212X10000
80150-10-1212X10000
A
直形衬套
12 引脚
PVC
6.0
43.5
0
10000
12 x 0,14 mm²
0.3670
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -5 °C - +70 °C
T= -30 °C - +70 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059495772226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-11203X2000
80150-10-11203X2000
B
倾斜式衬套
3 引脚
Polyurethan
4.1
39.0
28
2000
3 X 0,34 mm²
0.1370
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
57
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-11203X5000
80150-10-11203X5000
B
倾斜式衬套
3 引脚
Polyurethan
4.1
39.0
28
5000
3 X 0,34 mm²
0.1263
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
57
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-11204X3000
80150-10-11204X3000
B
倾斜式衬套
4 引脚
PVC
5.0
39.0
28
3000
4 x 0,34 mm²
0.0840
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
60
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059495772257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-11204X5000
80150-10-11204X5000
B
倾斜式衬套
4 引脚
PVC
5.0
39.0
28
5000
4 x 0,34 mm²
0.0840
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
60
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059495772264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-11208X3000
80150-10-11208X3000
B
倾斜式衬套
8 引脚
Polyurethan
5.8
39.0
32
3000
8 x 0,25 mm²
0.1520
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-11208X5000
80150-10-11208X5000
B
倾斜式衬套
8 引脚
Polyurethan
5.8
39.0
32
5000
8 x 0,25 mm²
0.1230
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-11212X3000
80150-10-11212X3000
B
倾斜式衬套
12 引脚
Polyurethan
6.0
39.0
32
3000
12 x 0,14 mm²
0.1590
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -25 °C - +85 °C
T= -40 °C - +85 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-11212X5000
80150-10-11212X5000
B
倾斜式衬套
12 引脚
Polyurethan
6.0
39.0
32
5000
12 x 0,14 mm²
0.1590
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -25 °C - +85 °C
T= -40 °C - +85 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059495772318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-11208X10000
80150-10-11208X10000
B
倾斜式衬套
8 引脚
PVC
6.0
39.0
32
10000
8 x 0,25 mm²
0.1230
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059495772295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80150-10-11212X10000
80150-10-11212X10000
B
倾斜式衬套
12 引脚
PVC
6.0
39.0
32
10000
12 x 0,14 mm²
0.1590
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -55 °C - +70 °C
T= -30 °C - +70 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059495772325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表