目錄: NITTO KOHKI
Created: 18.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
TSH Type - Socket
NITTO KOHKI
Cupla
For Medium and Low Pressure / Straight through
TSP CUPLA, Body Material Brass/Stainless Steel/Steel
Hose barb
Powered by
CAD模型選擇
{nitto/cupla/medium_low_pressure/tsp_cupla/house_barb/tsh_type_socket.prj},{NB=CCA91930-30_6TSH_BRASS_FKM_c},{ASSYNO=CA91930},{MODEL=6TSH},{S=3/4},{MT=BRASS},{M=379},{L=90},{D=45.0},{A=48},{T=21.0},{B=15},{SM=FKM},{CP=6 TPH},{SECTION=C},{FIG=3},{REV=0},{MNO=6TSH-BRS-FKM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
application
[mm]
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
1TSH STEEL NBR
1TSH STEEL NBR
CA91834
1/8
STEEL
24
40
17.5
20
6.5
3
NBR
1TSH STEEL FKM
1TSH STEEL FKM
CA91835
1/8
STEEL
24
40
17.5
20
6.5
3
FKM
1TSH BRASS NBR
1TSH BRASS NBR
CA91831
1/8
BRASS
26
40
17.5
20
6.5
3
NBR
1TSH BRASS FKM
1TSH BRASS FKM
CA91832
1/8
BRASS
26
40
17.5
20
6.5
3
FKM
1TSH BRASS EPDM
1TSH BRASS EPDM
CA95448
1/8
BRASS
26
40
17.5
20
6.5
3
EPDM
1TSH SUS NBR
1TSH SUS NBR
CA91837
1/8
SUS
24
40
17.5
20
6.5
3
NBR
1TSH SUS FKM
1TSH SUS FKM
CA91838
1/8
SUS
24
40
17.5
20
6.5
3
FKM
1TSH SUS EPDM
1TSH SUS EPDM
CA95472
1/8
SUS
24
40
17.5
20
6.5
3
EPDM
2TSH STEEL NBR
2TSH STEEL NBR
CA91861
1/4
STEEL
63
55
24.0
29
8.0
5
NBR
2TSH STEEL FKM
2TSH STEEL FKM
CA91862
1/4
STEEL
63
55
24.0
29
8.0
5
FKM
2TSH BRASS NBR
2TSH BRASS NBR
CA91858
1/4
BRASS
69
55
24.0
29
8.0
5
NBR
2TSH BRASS FKM
2TSH BRASS FKM
CA91859
1/4
BRASS
69
55
24.0
29
8.0
5
FKM
2TSH BRASS EPDM
2TSH BRASS EPDM
CA95487
1/4
BRASS
69
55
24.0
29
8.0
5
EPDM
2TSH SUS NBR
2TSH SUS NBR
CA91864
1/4
SUS
64
55
24.0
29
8.0
5
NBR
2TSH SUS FKM
2TSH SUS FKM
CA91865
1/4
SUS
64
55
24.0
29
8.0
5
FKM
2TSH SUS EPDM
2TSH SUS EPDM
CA95511
1/4
SUS
64
55
24.0
29
8.0
5
EPDM
3TSH STEEL NBR
3TSH STEEL NBR
CA91885
3/8
STEEL
95
62
28.0
32
11.0
7
NBR
3TSH STEEL FKM
3TSH STEEL FKM
CA91886
3/8
STEEL
95
62
28.0
32
11.0
7
FKM
3TSH BRASS NBR
3TSH BRASS NBR
CA91882
3/8
BRASS
104
62
28.0
32
11.0
7
NBR
3TSH BRASS FKM
3TSH BRASS FKM
CA91883
3/8
BRASS
104
62
28.0
32
11.0
7
FKM
3TSH BRASS EPDM
3TSH BRASS EPDM
CA95526
3/8
BRASS
104
62
28.0
32
11.0
7
EPDM
3TSH SUS NBR
3TSH SUS NBR
CA91888
3/8
SUS
96
62
28.0
32
11.0
7
NBR
3TSH SUS FKM
3TSH SUS FKM
CA91889
3/8
SUS
96
62
28.0
32
11.0
7
FKM
3TSH SUS EPDM
3TSH SUS EPDM
CA95549
3/8
SUS
96
62
28.0
32
11.0
7
EPDM
4TSH STEEL NBR
4TSH STEEL NBR
CA91909
1/2
STEEL
176
74
35.0
39
15.0
10
NBR
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表