Stop sleeve - Serie Powerstop 2.0
NBK (锅屋百迪株式会社)
powerstop
配件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/stossdaempfer/zubehoer/pah.prj},{NB=PAH04X05-A},{ARTICLE=PAH04X05-A},{L1=6.000},{L2=8.000},{L3=3.000},{L4=5.000},{L5=4.000},{L6=0.500},{L7=0.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=0.000},{L19=0.000},{L20=0.000},{L21=0.000},{L22=0.000},{L23=0.000},{L24=0.000},{L25=0.000},{L26=0.000},{L27=0.000},{L28=0.000},{L29=0.000},{L30=0.000},{L31=0.000},{L32=0.000},{L33=0.000},{L34=0.000},{L35=0.000},{L36=0.000},{L37=0.000},{L38=0.000},{L39=0.000},{L40=0.000},{M1=6.000},{M2=2.000},{M3=4.000},{M4=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTICLE
Stop sleeve
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M3
ⁿ/ₐ
M4
ⁿ/ₐ
PAH04X05-A
PAH04X05-A
6.000
2.000
4.000
0.500
PAH05X05-A
PAH05X05-A
7.000
2.000
5.000
0.500
PAH06X05-A
PAH06X05-A
8.000
2.500
6.000
0.500
PAH08X10-A
PAH08X10-A
11.000
3.000
8.000
1.000
PAH10X10-A
PAH10X10-A
13.000
4.000
10.000
1.000
PAH12X10-A
PAH12X10-A
15.000
6.000
12.000
1.000
PAH14X10-A
PAH14X10-A
17.000
6.000
14.000
1.000
PAH14X15-A
PAH14X15-A
17.000
6.000
14.000
1.500
PAH16X10-A
PAH16X10-A
19.000
6.000
16.000
1.000
PAH16X15-A
PAH16X15-A
19.000
6.000
16.000
1.500
PAH20X15-A
PAH20X15-A
24.000
8.000
20.000
1.500
PAH22X15-A
PAH22X15-A
27.000
8.000
22.000
1.500
PAH25X15-A
PAH25X15-A
30.000
10.000
25.000
1.500
PAH27X30-A
PAH27X30-A
32.000
10.000
27.000
3.000
PAH33X15-A
PAH33X15-A
41.000
12.000
33.000
1.500
PAH36X15-A
PAH36X15-A
46.000
12.000
36.000
1.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表