5V-4
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
楔型皮带轮
5V
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v4.prj},{NB=265-5V-4},{CN=265-5V-4},{DP=262.4},{DE=266},{DMAX=80},{DMIN=33},{D=32},{TYPE=10U},{DB=140},{L=90},{S1=12.1},{S2=-},{W=77.9},{H=25.5},{CADDATA=2655V4},{INERTIA=0.152},{WEIGHT=19.9},{PRICE=23,6},{VERS=21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸 h 0~+3
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
140-5V-4
140-5V-4
137.4
141
60
26
-
31U
-
77.9
-
-
77.9
-
0.0147
7.21
150-5V-4
150-5V-4
147.4
151
65
26
-
31U
-
77.9
-
-
77.9
-
0.0199
8.4
160-5V-4
160-5V-4
157.4
161
65
27
-
21U
110
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0265
9.83
170-5V-4
170-5V-4
167.4
171
65
27
-
21U
110
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0338
11
180-5V-4
180-5V-4
177.4
181
65
27
-
21U
110
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0426
12.3
180-5V-4F
180-5V-4F
177.4
181
85
26
-
31U
-
77.9
-
-
77.9
-
0.0437
12.5
190-5V-4
190-5V-4
187.4
191
65
27
-
21U
110
80
15.1
13
77.9
25.5
0.053
13.7
190-5V-4F
190-5V-4F
187.4
191
90
26
-
31U
-
77.9
-
-
77.9
-
0.0551
14.1
200-5V-4
200-5V-4
197.4
201
65
27
-
21U
110
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0654
15.1
200-5V-4F
200-5V-4F
197.4
201
65
27
-
10U
110
80
2.1
-
77.9
25.5
0.0522
12
210-5V-4
210-5V-4
207.4
211
70
27
-
21U
120
80
15.1
13
77.9
24.5
0.0802
16.8
212-5V-4
212-5V-4
209.4
213
70
27
-
21U
120
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0837
17.1
212-5V-4F
212-5V-4F
209.4
213
70
27
-
10U
120
80
2.1
-
77.9
25.5
0.066
13.6
220-5V-4
220-5V-4
217.4
221
70
27
-
21U
120
80
15.1
13
77.9
23.5
0.0965
18.3
224-5V-4
224-5V-4
221.4
225
70
27
-
21U
120
80
15.1
13
77.9
25.5
0.105
19
230-5V-4
230-5V-4
227.4
231
70
27
-
20U
120
80
15.1
13
77.9
22.5
0.0801
13.9
236-5V-4
236-5V-4
233.4
237
70
27
-
20U
120
80
15.1
13
77.9
25.5
0.0933
15.1
240-5V-4
240-5V-4
237.4
241
70
27
-
10U
120
80
2.1
-
77.9
25.5
0.0986
15.4
250-5V-4
250-5V-4
247.4
251
80
33
32
10U
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.125
18.8
260-5V-4
260-5V-4
257.4
261
80
33
32
10U
140
90
12.1
-
77.9
23
0.134
18.8
265-5V-4
265-5V-4
262.4
266
80
33
32
10U
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.152
19.9
280-5V-4
280-5V-4
277.4
281
80
33
32
10U
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.181
21.1
300-5V-4
300-5V-4
297.4
301
80
33
32
10U
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.227
22.6
315-5V-4
315-5V-4
312.4
316
80
33
32
10Z
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.248
22.1
335-5V-4
335-5V-4
332.4
336
80
33
32
10Z
140
90
12.1
-
77.9
25.5
0.308
23.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表