RS18 预留孔
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
标准绳索轮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/standard_rope_sheave/rs18.prj},{NB=RS18-11.2-212-1},{CN=RS18-11.2-212-1},{SD=11.2},{R=6},{H=17},{TYPE=60Y},{DE=234.8},{DH=106},{L=53},{S1=8.75},{W=35.5},{LOAD=29.7},{PH=60},{MKG=5.9},{X=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
SD
适用绳索直径 d
[mm]
R
尺寸 r
[mm]
H
尺寸 h
[mm]
TYPE
形状图号
ⁿ/ₐ
DE
外径
[mm]
DH
尺寸 Dh
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
S1
尺寸 S1
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
LOAD
荷重
[kN]
PH
预留孔径
[mm]
MKG
重量
[kg]
RS18-6-112-1
RS18-6-112-1
6
3.35
9
60U
124
85
30
5.5
19
8.3
40
1.5
RS18-6.3-118-1
RS18-6.3-118-1
6.3
3.55
9.5
60U
130.7
85
30
5
20
9.2
40
1.5
RS18-8-150-1
RS18-8-150-1
8
4.5
12.5
60U
167
85
41
8
25
15.1
40
2.8
RS18-9-170-1
RS18-9-170-1
9
5
14
60Y
189
85
45
8.5
28
19.2
40
3.3
RS18-10-180-1
RS18-10-180-1
10
5.6
15
60Y
200
95
47
7.75
31.5
23.6
50
4
RS18-11.2-212-1
RS18-11.2-212-1
11.2
6
17
60Y
234.8
106
53
8.75
35.5
29.7
60
5.9
RS18-12.5-236-1
RS18-12.5-236-1
12.5
6.7
19
60Y
261.5
118
55
9.75
35.5
37
60
7.5
RS18-14-265-1
RS18-14-265-1
14
7.5
21.2
60Y
293.4
132
61
10.5
40
46.4
70
10.2
RS18-16-300-1
RS18-16-300-1
16
9
25
60Y
334
150
65
10
45
60.8
80
14.5
RS18-18-335-1
RS18-18-335-1
18
10
28
60Y
373
170
83
16.5
50
76.8
90
21.9
RS18-20-375-1
RS18-20-375-1
20
11.2
30
60Y
415
180
87
15.5
56
94.8
100
28.2
RS18-22.4-425-1
RS18-22.4-425-1
22.4
12.5
35.5
60Y
473.6
200
95
16
63
118
130
35.7
RS18-25-450-1
RS18-25-450-1
25
14
37.5
60Y
500
212
99
14
71
148
140
43
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表