D5
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
JIS V 滑轮
D
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/jis_v_pulley/d/d5.prj},{NB=450-D-5},{CN=450-D-5},{DM=450},{DE=469},{DMAX=90},{DMIN=57},{D=45},{TYPE=40Y},{DB=160},{L=170},{S2=26},{S3=-},{W=196},{H=35},{CADDATA=450D5},{INERTIA=2.12},{WEIGHT=73.9},{PRICE=97}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DM
公称经
[mm]
DE
外径
[mm]
DMAX
最大轴孔径
[mm]
DMIN
最下轴孔径
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
S3
尺寸s3
[mm]
W
尺寸W
[mm]
H
尺寸h 0~2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
210-D-5
210-D-5
210
229
100
39
35
56U
-
115
46
35
196
32
0.203
32.9
235-D-5
235-D-5
235
254
110
39
35
56U
-
115
46
35
196
32
0.312
41
260-D-5
260-D-5
260
279
125
39
35
56U
-
115
46
35
196
32
0.461
49.8
285-D-5
285-D-5
285
304
71
39
35
50U
125
115
40.5
-
196
32
0.465
38.6
315-D-5
315-D-5
315
334
80
47
45
40U
140
140
56
-
196
35
0.743
52.6
335-D-5
335-D-5
335
354
80
47
45
40U
140
140
56
-
196
35
0.87
53.3
355-D-5
355-D-5
355
374
80
47
45
40U
140
140
56
-
196
35
1.06
57
375-D-5
375-D-5
375
394
80
47
45
40U
140
140
56
-
196
35
1.27
60.8
400-D-5
400-D-5
400
419
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
1.47
67
425-D-5
425-D-5
425
444
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
1.77
70.4
450-D-5
450-D-5
450
469
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
2.12
73.9
475-D-5
475-D-5
475
494
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
2.51
77.4
500-D-5
500-D-5
500
519
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
2.94
80.8
560-D-5
560-D-5
560
579
90
57
45
40Y
160
170
26
-
196
35
4.17
89
590-D-5
590-D-5
590
609
85
46
45
50Y
150
138
29
-
196
33
4.6
84.1
630-D-5
630-D-5
630
649
100
57
55
40Y
180
170
26
-
196
35
6.12
106
690-D-5
690-D-5
690
709
90
56
55
50Y
164
138
29
-
196
33
7.55
100
710-D-5
710-D-5
710
729
100
57
55
40Y
180
170
26
-
196
35
8.85
117
745-D-5
745-D-5
745
764
95
56
55
50Y
170
144
26
-
196
33
9.56
110
795-D-5
795-D-5
795
814
110
56
55
50Y
200
145
25.5
-
196
33
11.8
126
845-D-5
845-D-5
845
864
105
56
55
50Y
190
160
18
-
196
33
14.3
135
895-D-5
895-D-5
895
914
100
56
55
50Y
180
120
38
-
196
33
17.5
138
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表