C6
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
JIS V 滑轮
C
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/jis_v_pulley/c/c6.prj},{NB=247-C-6},{CN=247-C-6},{DM=247},{DE=261},{DMAX=71},{DMIN=36},{D=35},{TYPE=40U},{DB=125},{L=91},{S1=-},{S2=70.5},{W=161.5},{H=23},{CADDATA=247C6},{INERTIA=0.179},{WEIGHT=20.6},{PRICE=36,9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DM
公称经
[mm]
DE
外径
[mm]
DMAX
最大轴孔径
[mm]
DMIN
最下轴孔径
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸S1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸W
[mm]
H
尺寸h 0~2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
180-C-6
180-C-6
180
194
80
34
33
41U
-
91
-
70.5
161.5
25.5
0.0884
19.4
185-C-6
185-C-6
185
199
80
34
33
41U
-
91
-
70.5
161.5
28
0.101
21.1
188-C-6
188-C-6
188
202
90
34
33
41U
-
91
-
70.5
161.5
23.5
0.102
20.6
191-C-6
191-C-6
191
205
90
34
33
41U
-
91
-
70.5
161.5
24.5
0.11
21.5
194-C-6
194-C-6
194
208
90
34
33
41U
-
91
-
70.5
161.5
26
0.119
22.6
197-C-6
197-C-6
197
211
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
23
0.108
19.9
200-C-6
200-C-6
200
214
63
33
32
50U
112
90
-
35.75
161.5
26
0.102
17.5
200-C-6F
200-C-6F
200
214
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
26
0.122
21.6
203-C-6
203-C-6
203
217
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
23
0.118
20.5
206-C-6
206-C-6
206
220
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
24.5
0.13
21.7
209-C-6
209-C-6
209
223
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
23
0.13
21.3
212-C-6
212-C-6
212
226
63
33
32
50U
112
90
-
35.75
161.5
26
0.123
18.5
212-C-6F
212-C-6F
212
226
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
26
0.147
23.1
215-C-6
215-C-6
215
229
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
23
0.144
22.3
218-C-6
218-C-6
218
232
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
24.5
0.157
23.5
221-C-6
221-C-6
221
235
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
23
0.159
23.3
224-C-6
224-C-6
224
238
63
33
32
50U
112
90
-
35.75
161.5
26
0.146
19.5
224-C-6F
224-C-6F
224
238
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
26
0.18
25.2
227-C-6
227-C-6
227
241
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
23
0.134
17.8
231-C-6
231-C-6
231
245
63
34
33
40U
112
91
-
70.5
161.5
25
0.155
19.4
236-C-6
236-C-6
236
250
71
36
35
50U
125
100
-
30.75
161.5
26
0.179
22.7
236-C-6F
236-C-6F
236
250
71
36
35
40U
125
91
-
70.5
161.5
26
0.177
21.9
240-C-6
240-C-6
240
254
71
36
35
40U
125
91
-
70.5
161.5
23.5
0.168
20.5
247-C-6
247-C-6
247
261
71
36
35
40U
125
91
-
70.5
161.5
23
0.179
20.6
250-C-6
250-C-6
250
264
71
36
35
50U
125
100
-
30.75
161.5
26
0.214
23.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表