SPC-4
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPC
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spc/spc_4.prj},{NB=SPC250-4},{CN=SPC250-4},{DD=250},{DE=259.6},{BN=3020},{DMAX=75 (70)},{TYPE=51U},{DB=-},{L=51},{S1=-},{S2=29.75},{W=110.5},{H=26},{CADDATA=SPC2504},{INERTIA=0.179},{WEIGHT=18.5},{PRICE=36,4},{VERS=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DD
基准直径
[mm]
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
DMAX
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
SPC180-4
SPC180-4
180
189.6
2517
60 (60)
51U
-
45
-
32.75
110.5
26
0.0485
9.28
SPC191-4
SPC191-4
191
200.6
2517
60 (60)
51U
-
45
-
32.75
110.5
26
0.0612
10.5
SPC200-4
SPC200-4
200
209.6
2517
60 (60)
51U
-
45
-
32.75
110.5
26
0.0733
11.6
SPC203-4
SPC203-4
203
212.6
2517
60 (60)
51U
-
45
-
32.75
110.5
27.5
0.0801
12.4
SPC206-4
SPC206-4
206
215.6
2517
60 (60)
51U
-
45
-
32.75
110.5
23
0.0769
11.6
SPC212-4
SPC212-4
212
221.6
2517
60 (60)
51U
-
45
-
32.75
110.5
26
0.092
13.1
SPC215-4
SPC215-4
215
224.6
2517
60 (60)
51U
-
45
-
32.75
110.5
27.5
0.1
13.9
SPC218-4
SPC218-4
218
227.6
2517
60 (60)
51U
-
45
-
32.75
110.5
23
0.0963
13.1
SPC224-4
SPC224-4
224
233.6
2517
60 (60)
51U
-
45
-
32.75
110.5
26
0.114
14.7
SPC227-4
SPC227-4
227
236.6
2517
60 (60)
51U
-
45
-
32.75
110.5
27.5
0.123
15.5
SPC231-4
SPC231-4
231
240.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
29.75
110.5
23.5
0.125
14.8
SPC236-4
SPC236-4
236
245.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
29.75
110.5
26
0.143
16.2
SPC240-4
SPC240-4
240
249.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
29.75
110.5
28
0.158
17.4
SPC247-4
SPC247-4
247
256.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
29.75
110.5
24.5
0.166
17.5
SPC250-4
SPC250-4
250
259.6
3020
75 (70)
51U
-
51
-
29.75
110.5
26
0.179
18.5
SPC265-4
SPC265-4
265
274.6
3020
75 (70)
50U
160
51
-
29.75
110.5
25.5
0.17
15.1
SPC280-4
SPC280-4
280
289.6
3020
75 (70)
50U
160
51
-
29.75
110.5
25.5
0.202
16.1
SPC300-4
SPC300-4
300
309.6
3526
75 (75)
50U
190
41
-
34.75
110.5
25.5
0.269
19.2
SPC315-4
SPC315-4
315
324.6
3526
75 (75)
50U
190
41
-
34.75
110.5
26
0.313
20.3
SPC355-4
SPC355-4
355
364.6
3526
75 (75)
50Y
190
41
-
34.75
110.5
26
0.446
22.5
SPC400-4
SPC400-4
400
409.6
3526
75 (75)
50Y
190
41
-
34.75
110.5
26
0.657
26.1
SPC450-4
SPC450-4
450
459.6
3526
75 (75)
50Y
190
41
-
34.75
110.5
26
0.962
30.2
SPC500-4
SPC500-4
500
509.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
23.75
110.5
26
1.41
37.6
SPC560-4
SPC560-4
560
569.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
23.75
110.5
26.5
2.04
43.2
SPC600-4
SPC600-4
600
609.6
4036
95 (85)
50Y
190
63
-
23.75
110.5
26.5
2.53
46.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表