TYPE1
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC 轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_bushing/type1.prj},{NB=1615-28-N},{CN=1615-28-N},{S1=42(-)},{CV=1},{A=57.12},{B=38},{F=-},{L=-},{H=-},{CSS=W3/8},{SSL=5/8},{QSS=2},{CSSW=5},{SH=-},{SBL=-},{NSB=-},{CS=-},{CD=1615},{MASS=0.47},{VSX4=490}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸A
[mm]
B
尺寸B
[mm]
1108-14-Q
1108-14-Q
38.48
22
1108-15-N
1108-15-N
38.48
22
1108-15-Q
1108-15-Q
38.48
22
1108-16-N
1108-16-N
38.48
22
1108-17-N
1108-17-N
38.48
22
1108-18-N
1108-18-N
38.48
22
1108-18-Q
1108-18-Q
38.48
22
1108-19-N
1108-19-N
38.48
22
1108-19-Q
1108-19-Q
38.48
22
1108-20-N
1108-20-N
38.48
22
1108-20-Q
1108-20-Q
38.48
22
1108-22-N
1108-22-N
38.48
22
1108-24-N
1108-24-N
38.48
22
1108-25-N
1108-25-N
38.48
22
1108-25-Q
1108-25-Q
38.48
22
1108-28-N
1108-28-N
38.48
22
1108-11-N
1108-11-N
38.48
22
1108-12-N
1108-12-N
38.48
22
1108-14-N
1108-14-N
38.48
22
1210-15-N
1210-15-N
47.6
25
1210-16-N
1210-16-N
47.6
25
1210-17-N
1210-17-N
47.6
25
1210-18-N
1210-18-N
47.6
25
1210-18-Q
1210-18-Q
47.6
25
1210-19-N
1210-19-N
47.6
25
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表