MJS-CSK
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
弹性间隔体型
MJS
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type/mjs/mjs_csk_asmtab.prj},{NB=MJS-25CSK-BL-10-10},{CN=MJS-25CSK-BL},{D1D2=10-10},{D1D2X1='10-10','10-11','10-12','11-11','11-12','12-12'},{A=25},{L=8.0},{W=26},{B=8},{C=1.0},{E=0.0},{F=4.00},{ROT1=90},{ROT2=180},{PPATH=mjs_csk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
E
Sleeve
[mm]
F
尺寸
[mm]
GD1
尺寸G(D1侧)
[mm]
GD2
尺寸G(D2侧)
[mm]
MD1
螺丝M(D1侧)
ⁿ/ₐ
MD2
螺丝M(D2侧)
ⁿ/ₐ
MJS-25CSK-BL-10-10
MJS-25CSK-BL
25
8.0
26
8
1.0
0.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CSK-EBL-10-10
MJS-25CSK-EBL
25
8.0
26
8
1.0
8.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CSK-GR-10-10
MJS-25CSK-GR
25
8.0
26
8
1.0
0.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CSK-EGR-10-10
MJS-25CSK-EGR
25
8.0
26
8
1.0
8.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CSK-RD-10-10
MJS-25CSK-RD
25
8.0
26
8
1.0
0.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CSK-ERD-10-10
MJS-25CSK-ERD
25
8.0
26
8
1.0
8.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CSK-WH-10-10
MJS-25CSK-WH
25
8.0
26
8
1.0
0.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-25CSK-EWH-10-10
MJS-25CSK-EWH
25
8.0
26
8
1.0
8.0
4.00
9.00
9.00
M3
M3
MJS-30CSK-BL-10-10
MJS-30CSK-BL
30
9.5
32
10
1.5
0.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CSK-EBL-10-10
MJS-30CSK-EBL
30
9.5
32
10
1.5
10.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CSK-GR-10-10
MJS-30CSK-GR
30
9.5
32
10
1.5
0.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CSK-EGR-10-10
MJS-30CSK-EGR
30
9.5
32
10
1.5
10.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CSK-RD-10-10
MJS-30CSK-RD
30
9.5
32
10
1.5
0.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CSK-ERD-10-10
MJS-30CSK-ERD
30
9.5
32
10
1.5
10.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CSK-WH-10-10
MJS-30CSK-WH
30
9.5
32
10
1.5
0.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-30CSK-EWH-10-10
MJS-30CSK-EWH
30
9.5
32
10
1.5
10.0
4.75
10.00
10.00
M4
M4
MJS-40CSK-BL-10-10
MJS-40CSK-BL
40
17.0
50
12
2.0
0.0
8.50
14.00
14.00
M5
M5
MJS-40CSK-EBL-10-10
MJS-40CSK-EBL
40
17.0
50
12
2.0
17.0
8.50
14.00
14.00
M5
M5
MJS-40CSK-GR-10-10
MJS-40CSK-GR
40
17.0
50
12
2.0
0.0
8.50
14.00
14.00
M5
M5
MJS-40CSK-EGR-10-10
MJS-40CSK-EGR
40
17.0
50
12
2.0
17.0
8.50
14.00
14.00
M5
M5
MJS-40CSK-RD-10-10
MJS-40CSK-RD
40
17.0
50
12
2.0
0.0
8.50
14.00
14.00
M5
M5
MJS-40CSK-ERD-10-10
MJS-40CSK-ERD
40
17.0
50
12
2.0
17.0
8.50
14.00
14.00
M5
M5
MJS-40CSK-WH-10-10
MJS-40CSK-WH
40
17.0
50
12
2.0
0.0
8.50
14.00
14.00
M5
M5
MJS-40CSK-EWH-10-10
MJS-40CSK-EWH
40
17.0
50
12
2.0
17.0
8.50
14.00
14.00
M5
M5
MJS-55CSK-BL-10-10
MJS-55CSK-BL
55
18.0
54
14
2.0
0.0
9.00
20.00
20.00
M6
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表