MJB
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
弹性间隔体型
MJB
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/jaw_type/mjb/mjb_asmtab.prj},{NB=MJB-65-GR-14-14},{A=65},{L=35},{W=90},{B=15},{C=2.5},{E=31.0},{NOTH=8},{WT=8.5},{ROT1=45},{ROT2=0},{CN=MJB-65-GR},{CN1=MJB-65},{D1D2=14-14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
E
Sleeve
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
NOTH
螺丝颗数
ⁿ/ₐ
FT
排气螺纹
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
MJB-40-BL-8-8
MJB-40-BL
40
25
66
12
2.0
18.0
M4
6
M4
4.0
MJB-40-WH-8-8
MJB-40-WH
40
25
66
12
2.0
18.0
M4
6
M4
4.0
MJB-40-RD-8-8
MJB-40-RD
40
25
66
12
2.0
18.0
M4
6
M4
4.0
MJB-40-GR-8-8
MJB-40-GR
40
25
66
12
2.0
18.0
M4
6
M4
4.0
MJB-40-EBL-8-8
MJB-40-EBL
40
25
66
12
2.0
18.0
M4
6
M4
4.0
MJB-40-EWH-8-8
MJB-40-EWH
40
25
66
12
2.0
18.0
M4
6
M4
4.0
MJB-40-ERD-8-8
MJB-40-ERD
40
25
66
12
2.0
18.0
M4
6
M4
4.0
MJB-40-EGR-8-8
MJB-40-EGR
40
25
66
12
2.0
18.0
M4
6
M4
4.0
MJB-55-BL-10-10
MJB-55-BL
55
30
78
14
2.0
27.5
M5
4
M5
8.5
MJB-55-WH-10-10
MJB-55-WH
55
30
78
14
2.0
27.5
M5
4
M5
8.5
MJB-55-RD-10-10
MJB-55-RD
55
30
78
14
2.0
27.5
M5
4
M5
8.5
MJB-55-GR-10-10
MJB-55-GR
55
30
78
14
2.0
27.5
M5
4
M5
8.5
MJB-55-EBL-10-10
MJB-55-EBL
55
30
78
14
2.0
27.5
M5
4
M5
8.5
MJB-55-EWH-10-10
MJB-55-EWH
55
30
78
14
2.0
27.5
M5
4
M5
8.5
MJB-55-ERD-10-10
MJB-55-ERD
55
30
78
14
2.0
27.5
M5
4
M5
8.5
MJB-55-EGR-10-10
MJB-55-EGR
55
30
78
14
2.0
27.5
M5
4
M5
8.5
MJB-65-BL-14-14
MJB-65-BL
65
35
90
15
2.5
31.0
M5
8
M5
8.5
MJB-65-WH-14-14
MJB-65-WH
65
35
90
15
2.5
31.0
M5
8
M5
8.5
MJB-65-RD-14-14
MJB-65-RD
65
35
90
15
2.5
31.0
M5
8
M5
8.5
MJB-65-GR-14-14
MJB-65-GR
65
35
90
15
2.5
31.0
M5
8
M5
8.5
MJB-65-EBL-14-14
MJB-65-EBL
65
35
90
15
2.5
31.0
M5
8
M5
8.5
MJB-65-EWH-14-14
MJB-65-EWH
65
35
90
15
2.5
31.0
M5
8
M5
8.5
MJB-65-ERD-14-14
MJB-65-ERD
65
35
90
15
2.5
31.0
M5
8
M5
8.5
MJB-65-EGR-14-14
MJB-65-EGR
65
35
90
15
2.5
31.0
M5
8
M5
8.5
MJB-80-BL-20-20
MJB-80-BL
80
45
114
18
3.0
37.0
M6
8
M6
14.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表