XGT-CS - Rubber - type Flexible Coupling
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
高减振能力橡胶型
XGT/XGL/XGS
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/high_gain_type/xgt_xgl_xgs/xgt_cs_asmtab.prj},{NB=XGT-27CS-5-6},{CN=XGT-27CS},{D1D2=5-6},{D1D2X1='5-6','5-8','5-14','6-6','6-8','6-10','6-11','6-12','6-14','8-8','8-10','8-11','8-12','8-14','10-10','10-12','10-14','12-12','12-14','14-14'},{A=27},{L=9.5},{W=32},{F=3.25},{G=10.00},{NDM=2.50},{X=0.60},{X1=6.50},{X2=1.50},{X3=2.50},{Z1=1.70},{DV=10.60},{SV=2.25},{Z=6.00},{SW=2.00},{VER=4.000},{PPATH=../xgt_cs/xgt_cs_asmtpl.prj},{M=M2.5},{ST=1.00},{MASS=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
M
螺栓
[mm]
XGT-15CS-3-5
XGT-15CS
15
6.5
23
2.15
5.00
6.0
M1.6
XGT-19CS-4-5
XGT-19CS
19
7.7
26
2.65
6.50
6.0
M2
XGT-25CS-5-6
XGT-25CS
25
9.5
32
3.25
9.00
7.0
M2.5
XGT-27CS-5-6
XGT-27CS
27
9.5
32
3.25
10.00
7.0
M2.5
XGT-30CS-8-8
XGT-30CS
30
11.0
36
4.00
11.00
9.0
M3
XGT-34CS-8-8
XGT-34CS
34
12.0
38
4.00
12.25
9.0
M3
XGT-39CS-10-10
XGT-39CS
39
15.5
48
4.50
14.50
11.0
M4
XGT-44CS-12-12
XGT-44CS
44
15.0
48
4.75
16.00
13.0
M4
XGT-56CS-15-15
XGT-56CS
56
19.5
60
5.50
20.00
16.0
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表