XHW
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
膜片型
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/disk_type/xbw_2_0_asmtab.prj},{NB=XHW-34C-5-5},{A=34},{L=12.50},{W=36.8},{E=16.5},{F=3.750},{WT=1.5},{SHOW=1},{CN=XHW-34C},{D1D2X1='5-5','5-6','5-6.35','5-8','5-9.525','5-10','5-11','5-12','5-14','5-15','5-16','6-6','6-6.35','6-8','6-9.525','6-10','6-11','6-12','6-14','6-15','6-16','6.35-6.35','6.35-8','6.35-9.525','6.35-10','6.35-11','6.35-12','6.35-14','6.35-15','6.35-16','8-8','8-9.525','8-10','8-11','8-12','8-14','8-15','8-16','9.525-9.525','9.525-10','9.525-11','9.525-12','9.525-14','9.525-15','9.525-16','10-10','10-11','10-12','10-14','10-15','10-16','11-11','11-12','11-14','11-15','11-16','12-12','12-14','12-15','12-16','14-14','14-15','14-16','15-15','15-16','16-16'},{G=13},{M=M3},{D1D2=5-5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
E
直径
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
XHW-10-2-2
XHW-10
10
4.25
15.0
4.3
2.125
-
M2.5
XHW-15C-3-3
XHW-15C
15
7.80
22.4
6.3
2.300
5
M2
XHW-19C-3-3
XHW-19C
19
9.20
25.7
8.5
2.600
7
M2
XHW-25C-4-4
XHW-25C
25
11.00
32.2
12.5
3.300
9.25
M2.5
XHW-27C-4-4
XHW-27C
27
11.00
32.2
14.5
3.300
10.25
M2.5
XHW-34C-5-5
XHW-34C
34
12.50
36.8
16.5
3.750
13
M3
XHW-39C-6-6
XHW-39C
39
15.50
46.6
20.5
4.500
14.5
M4
XHW-44C-8-8
XHW-44C
44
15.50
46.6
22.5
4.500
17
M4
XHW-56C-8-8
XHW-56C
56
20.50
61.2
28.5
6.000
21
M5
XHW-64C-10-10
XHW-64C
64
24.00
74.4
36.0
7.000
25
M6
XHW-79C-14-14
XHW-79C
79
30.00
97.2
43.0
8.750
29
M8
XHW-98C-25-25
XHW-98C
98
32.00
104.0
51.0
8.700
38
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表