FGBA-S / FGBAS-S - 橡胶缓冲器 - 带螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FGBA / FGBAS - 橡胶缓冲器 - 带螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fgba_fgbas/fgba_s_fgbas_s.prj},{NB=FGBA-100-60-M16-S-55},{CN=FGBA-100-60-M16-S-55},{D=100},{D1X=48.400},{H=60},{M=M16},{NDM=16},{LM=41},{T=3.0},{SL=520},{ML=7800},{MD=15.00},{MASS=1008}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
尺寸 Lm
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
SL
刚性数值
[Nm]
ML
最大负载
[N]
MD
最大挠曲量
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
FGBA-8-8-M3-S-55
FGBA-8-8-M3-S-55
8
8
M3
6
1.0
20
40
2.00
2
FGBA-10-10-M4-S-55
FGBA-10-10-M4-S-55
10
10
M4
10
1.2
24
59
2.50
4
FGBA-10-15-M4-S-55
FGBA-10-15-M4-S-55
10
15
M4
10
1.2
21
78
3.75
5
FGBA-15-10-M4-S-55
FGBA-15-10-M4-S-55
15
10
M4
10
1.4
77
154
2.00
7
FGBA-15-15-M4-S-55
FGBA-15-15-M4-S-55
15
15
M4
10
1.4
64
241
3.75
8
FGBA-15-20-M4-S-55
FGBA-15-20-M4-S-55
15
20
M4
10
1.4
57
287
5.00
9
FGBA-15-30-M4-S-55
FGBA-15-30-M4-S-55
15
30
M4
10
1.4
48
300
6.25
10
FGBA-20-10-M6-S-55
FGBA-20-10-M6-S-55
20
10
M6
18
2.0
126
315
2.50
12
FGBA-20-15-M6-S-55
FGBA-20-15-M6-S-55
20
15
M6
18
2.0
77
289
3.75
14
FGBA-20-20-M6-S-55
FGBA-20-20-M6-S-55
20
20
M6
18
2.0
60
302
5.00
16
FGBA-20-30-M6-S-55
FGBA-20-30-M6-S-55
20
30
M6
18
2.0
38
285
7.50
20
FGBA-25-15-M6-S-55
FGBA-25-15-M6-S-55
25
15
M6
18
2.0
163
612
3.75
22
FGBA-25-20-M6-S-55
FGBA-25-20-M6-S-55
25
20
M6
18
2.0
112
560
5.00
25
FGBA-25-30-M6-S-55
FGBA-25-30-M6-S-55
25
30
M6
18
2.0
68
509
7.50
31
FGBA-30-15-M8-S-55
FGBA-30-15-M8-S-55
30
15
M8
20
2.0
249
934
3.75
43
FGBA-30-20-M8-S-55
FGBA-30-20-M8-S-55
30
20
M8
20
2.0
185
924
5.00
47
FGBA-30-25-M8-S-55
FGBA-30-25-M8-S-55
30
25
M8
20
2.0
130
815
6.25
51
FGBA-30-30-M8-S-55
FGBA-30-30-M8-S-55
30
30
M8
20
2.0
117
876
7.50
55
FGBA-40-20-M8-S-55
FGBA-40-20-M8-S-55
40
20
M8
23
2.0
247
1235
5.00
62
FGBA-40-25-M8-S-55
FGBA-40-25-M8-S-55
40
25
M8
23
2.0
247
1546
6.25
74
FGBA-40-30-M8-S-55
FGBA-40-30-M8-S-55
40
30
M8
23
2.0
213
1600
7.50
85
FGBA-40-40-M8-S-55
FGBA-40-40-M8-S-55
40
40
M8
23
2.0
182
1820
10.00
108
FGBA-50-20-M10-S-55
FGBA-50-20-M10-S-55
50
20
M10
28
2.0
517
2587
5.00
127
FGBA-50-30-M10-S-55
FGBA-50-30-M10-S-55
50
30
M10
28
2.0
327
2453
7.50
150
FGBA-50-40-M10-S-55
FGBA-50-40-M10-S-55
50
40
M10
28
2.0
247
2468
10.00
173
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FSS/FST - Scale Sticker Horizontal Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SRBS - 梅花槽圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MOR
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HAK - 铝合金滚花手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FSS/FST - Scale Sticker Vertical Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表