SGBS-SBPS - 带止推垫块的平头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SGBS-SBPS -带止推垫块的埋头螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/sgbs_sbps/sgbs_sbps_asmtab.prj},{NB=SGBS-M6-30-SBPS21},{CN=SGBS-M6-30-SBPS21},{M=M6},{M1=6},{L=30},{D=21},{DS=12.8},{B=3},{H=10.0},{SH=3.0},{E=6.0},{SGBS=SGBS-M6-30},{SBPS=SBPS-21-M6},{PPATH=sgbs_sbps_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
D
直径 D
[mm]
DS
尺寸d
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
SH
尺寸 h
[mm]
E
尺寸 e
[mm]
SGBS-M6-30-SBPS21
SGBS-M6-30-SBPS21
M6
30
21
12.8
3
10.0
3.0
6.0
SGBS-M6-40-SBPS21
SGBS-M6-40-SBPS21
M6
40
21
12.8
3
10.0
3.0
6.0
SGBS-M6-50-SBPS21
SGBS-M6-50-SBPS21
M6
50
21
12.8
3
10.0
3.0
6.0
SGBS-M6-30-SBPS25
SGBS-M6-30-SBPS25
M6
30
25
13.0
3
10.5
3.0
6.5
SGBS-M6-40-SBPS25
SGBS-M6-40-SBPS25
M6
40
25
13.0
3
10.5
3.0
6.5
SGBS-M6-50-SBPS25
SGBS-M6-50-SBPS25
M6
50
25
13.0
3
10.5
3.0
6.5
SGBS-M6-30-SBPS32
SGBS-M6-30-SBPS32
M6
30
32
14.0
3
11.0
3.0
7.0
SGBS-M6-40-SBPS32
SGBS-M6-40-SBPS32
M6
40
32
14.0
3
11.0
3.0
7.0
SGBS-M6-50-SBPS32
SGBS-M6-50-SBPS32
M6
50
32
14.0
3
11.0
3.0
7.0
SGBS-M8-25-SBPS21
SGBS-M8-25-SBPS21
M6
25
21
12.8
4
10.0
3.0
5.0
SGBS-M8-40-SBPS21
SGBS-M8-40-SBPS21
M6
40
21
12.8
4
10.0
3.0
5.0
SGBS-M8-50-SBPS21
SGBS-M8-50-SBPS21
M6
50
21
12.8
4
10.0
3.0
5.0
SGBS-M8-63-SBPS21
SGBS-M8-63-SBPS21
M6
63
21
12.8
4
10.0
3.0
5.0
SGBS-M8-25-SBPS25
SGBS-M8-25-SBPS25
M6
25
25
13.0
4
10.5
3.0
5.5
SGBS-M8-40-SBPS25
SGBS-M8-40-SBPS25
M6
40
25
13.0
4
10.5
3.0
5.5
SGBS-M8-50-SBPS25
SGBS-M8-50-SBPS25
M8
50
25
13.0
4
10.5
3.0
5.5
SGBS-M8-63-SBPS25
SGBS-M8-63-SBPS25
M8
63
25
13.0
4
10.5
3.0
5.5
SGBS-M8-25-SBPS32
SGBS-M8-25-SBPS32
M8
25
32
14.0
4
11.0
3.0
6.0
SGBS-M8-40-SBPS32
SGBS-M8-40-SBPS32
M8
40
32
14.0
4
11.0
3.0
6.0
SGBS-M8-50-SBPS32
SGBS-M8-50-SBPS32
M8
50
32
14.0
4
11.0
3.0
6.0
SGBS-M8-63-SBPS32
SGBS-M8-63-SBPS32
M8
63
32
14.0
4
11.0
3.0
6.0
SGBS-M8-25-SBPS40
SGBS-M8-25-SBPS40
M8
25
40
16.0
4
13.0
4.0
8.0
SGBS-M8-40-SBPS40
SGBS-M8-40-SBPS40
M8
40
40
16.0
4
13.0
4.0
8.0
SGBS-M8-50-SBPS40
SGBS-M8-50-SBPS40
M8
50
40
16.0
4
13.0
4.0
8.0
SGBS-M8-63-SBPS40
SGBS-M8-63-SBPS40
M8
63
40
16.0
4
13.0
4.0
8.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表