JSU-AN
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位磁铁
JSU
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/retaining_magnets/jsu/jsu_an.prj},{NB=JSU-AN-17-M6},{CN=JSU-AN-17-M6},{AF=26},{D=17},{H=16},{M=M6},{LF=5},{MG=26},{D1=17.0},{D2=M6},{D2X=6.000},{T=5},{NK=26},{VERS=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
AF
吸附力
[N]
D
D+-0.2
[mm]
H
H+-0.2
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
LF
Lf
[mm]
MG
质量
[g]
JSU-AN-12.5-M4
JSU-AN-12.5-M4
20
12.5
16
M4
7
14
JSU-AN-17-M6
JSU-AN-17-M6
26
17
16
M6
5
26
JSU-AN-21-M6
JSU-AN-21-M6
40
21
19
M6
7
49
JSU-AN-27-M6
JSU-AN-27-M6
65
27
25
M6
9
108
JSU-AN-35-M6
JSU-AN-35-M6
150
35
30
M6
9
220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表